EVE-OG 21 AC3
Réf. article: 10.03.02.00112
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Longueur L | 320.5 (mm) |
Type actuel | Courant alternatif triphasé |
Tension à 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
Puissance nominale à 50 Hz | 0.75 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 0.9 (kW) |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 21 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 27 (m³/h) |
Données de construction
Données de construction
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 227 mm |
G2 | G3/4"-F |
G5 | M6-F |
H | 182 mm |
L | 320,5 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Vide max. | -980 mbar |
Puissance nominale à 50 Hz | 0,75 kW |
Puissance nominale à 60 Hz | 0,9 kW |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 21 m³/h |
Capacité d'aspiration -800 | 21 m³/h |
Type de protection IP | IP 55 |
Tension 50 Hz | 230/400AC3 |
Tension à 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
Type actuel | Courant alternatif triphasé |
Documentation
Documentation