Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-OG 21 AC3

부품 번호.: 10.03.02.00112

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Length L320.5 (mm)
Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
Suction rate (50 Hz)21 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)27 (m³/h)
디자인 데이터
속성
B 227  mm
G2 G3/4"-F
G5 M6-F
H 182  mm
L 320.5  mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum -980  mbar
Rated power at 50 Hz 0.75  kW
Rated power at 60 Hz 0.9  kW
Suction rate (50 Hz) 21  m³/h
Suction rate -800 21  m³/h
Protection type IP IP 55
Voltage 50 Hz 230/400AC3
Voltage at 50 Hz 230 / 400 V AC3
Current type Three phase A.C.
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동