Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FU 5 3/2 R

Art-Nr.: 10.01.12.03036

Fußunterbrecher zur Druckluft- und Vakuumsteuerung

Nennweite5 (mm)
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Gewinde G1G1/4"-IG
Nenndurchmesser dn5 (mm)
mitRaste
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 153  mm
G1 G1/4"-IG
H 159  mm
L 230  mm
dn 5  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Gewicht 2.5  kg
Nennweite 5  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb