FU 5 3/2 R
Numero articolo: 10.01.12.03036
Interruttore di fondo per il controllo dell'aria compressa e del vuoto
| Diametro nominale | 5 (mm) |
| Valvola di funzione | Valvola a più vie 3/2 |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Diametro nominale dn | 5 (mm) |
| con | Ritirata |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 153 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 159 mm |
| L | 230 mm |
| dn | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 2.5 kg |
| Diametro nominale | 5 mm |
Documentazione
Documentazione