FU 5 3/2 R
N° de artículo: 10.01.12.03036
Interruptor de pie para el control del aire comprimido y vacío
| Tamaño nominal | 5 (mm) |
| Válvula de función | Válvula de múltiples vías 3/2 |
| Rosca G1 | G1/4"-HE |
| Diámetro nominal dn | 5 (mm) |
| con | Detente |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 153 mm |
| G1 | G1/4"-HE |
| H | 159 mm |
| L | 230 mm |
| dn | 5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 2,5 kg |
| Tamaño nominal | 5 mm |
Documentación
Documentación