Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FU 5 3/2 R

Réf. article: 10.01.12.03036

Interrupteur à pédale pour la commande de l'air comprimé et du vide

Taille5 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G1/4"-F
Diamètre nominal dn5 (mm)
avecDétente
Données de construction
Attribut Valeur
B 153  mm
G1 G1/4"-F
H 159  mm
L 230  mm
dn 5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 2,5  kg
Taille 5  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier