FU 5 3/2 R
부품 번호.: 10.01.12.03036
Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum
| Nominal size | 5 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Nominal diameter dn | 5 (mm) |
| with | Detent |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 153 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 159 mm |
| L | 230 mm |
| dn | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 2.5 kg |
| Nominal size | 5 mm |
관련 문서
관련 문서