Vakuum-Sauggreifer
- Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.
Vakuumsauger spielen in einer Vakuumanlage eine große Rolle. Sie bilden die Schnittstelle zum Werkstück, daher müssen sie eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Die Anforderungen ergeben sich aus den Werkstückeigenschaften aber auch aus der Anwendung. Beispielsweise können Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Öle oder UV gefordert sein. Der Einsatz im Lebensmittelbereich fordert wiederum andere Eigenschaften. Die Anwendung selbst kann außerdem beispielsweise die Aufnahme hoher Querkräfte, eine lange Lebensdauer oder den Ausgleich von Höhenunterschieden verlangen.
Ein Sauger ist das Elastomerteil eines Sauggreifers. Ergänzt durch ein passendes Anschlusselement kann er am Greifer der Vakuumanlage verschraubt werden.
Die Vielzahl der Anforderungen, die ein Saugnapf erfüllen muss, macht eine breite Auswahl an Werkstoffen unumgänglich. Die Eigenschaften der Werkstoffe sorgen für die geforderte chemische, mechanische und Temperatur-Beständigkeit des Vakuumsaugers. Unsere Material-Experten im Elastomerteam stellen sich den Herausforderungen und entwickeln für die unterschiedlichsten Anforderungen den passenden Werkstoff. Erfahren Sie hier mehr über die eingesetzten Werkstoffe von Saugern
Sauggreifer sind in runder und ovaler Bauform verfügbar. Runde Sauger eignen sich für die Handhabung von flächigen Werkstücken. Ovale Vakuumsauger werden bei schmalen, länglichen Werkstücken eingesetzt. Darüber hinaus wird zwischen Flach- und Balgsaugern unterschieden.
Flachsauger haben den Vorteil einer geringen Bauhöhe und eines geringen inneren Volumens. Das geringe Volumen sorgt für kurze Abblaszeiten. Darüber hinaus haben Flachsauger in dieser Bauform ein gute Eigenstabilität und sorgen für eine hohe Positionsgenauigkeit. Flache Saugnäpfe werden vorwiegend in hochdynamischen Prozessen eingesetzt.
Sauger mit einem oder mehreren Balg haben den Vorteil, dass sie Höhenunterschiede ausgleichen können und dass sie flexibler sind als flache Vakuumsauger. Der Balg sorgt außerdem für einen Dämpfungseffekt, wenn das Greifsystem auf dem Werkstück aufsetzt. So können empfindliche Werkstücke mit einem Balgsauger schonend gegriffen werden. Typischerweise werden Balgsauger bei folienverpackten Werkstücken, aber auch bei Karosserieteilen oder Elektronikbauteilen eingesetzt.
Ein Sauger wird mittels eines Anschlusselements an der Vakuumanlage angebunden. Gemeinsam ergeben Vakuumsauger und Anbindungselement den sogenannten Sauggreifer.
Je nach Anforderung ist das Anschlusselement einvulkanisiert, gesteckt, formschlüssig geklipst oder verschraubt. Ein Sauggreifer kann fertig montiert oder separat (Vakuumauger und Anschlusselement) geliefert werden. Bitte entnehmen Sie diese Information den Bestelldaten in unserem Online-Shop.

Schmalz Sauggreifer gibt es für universelle und spezielle Anwendungen. Erfahren Sie über die Vorteile der Bauformen Flachsauggreifer oder Balgsauggreifer.

Anwendung und Umgebungsbedingungen sind für die Auswahl des passenden Sauggreifers und des passenden Werkstoffs entscheidend.

Der Elastomerteil des Sauggreifers erfordert eine besondere Lagerung und Reinigung. Beachten Sie die Hinweise, wie Sie die Lebensdauer Ihres Schmalz-Sauggreifers sicherstellen.

Um das Vakuumsystem optimal auszulegen sind technische Daten notwendig. Schmalz gibt Auskunft über Saugkraft, Querkraft, inneres Volumen, Saugerhub und Wölbungsradius.

Die Auslegung des Sauggreifers hängt stets vom konkreten Anwendungsfall ab. Deshalb sind für die richtige Auslegung vorab Berechnungen und Ermittlungen von physikalischen Größen notwendig.

Unsere Auswahlhilfe für Vakuumsauger hilft Ihnen, anhand von Eigenschaften wie Saugerwerkstoff, Größe oder Werkstück, den passenden Sauger für Ihre Anwendungen zu finden.
Erleben Sie die Schmalz Greifer in Aktion in unserer Mediathek. Unsere erfahrenen Schmalz Systemberater sind Ihnen bei der Auslegung Ihres Vakuumsystems gerne behilflich.