- AUSLAUFPRODUKT
Vakuum-Flächengreifsysteme FXP / FMP
- Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
- Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
- Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
Das Handhaben von Fliesen war früher unergonomisch und extrem arbeits- und zeitintensiv, da die Arbeit per Hand erledigt werden musste. Um keine Fliesen zu zerbrechen oder Kanten abzuschlagen, wurden nur eine kleine Anzahl auf einmal transportiert. Es musste eine Lösung zur Effizienzsteigerung und Arbeitserleichterung gefunden werden. Diese war das Flächengreifsystem von Schmalz.
Zur lagenweisen Handhabung von Fliesen wird ein Vakuum-Flächengreifsystem aus fünf Vakuum-Flächengreifern FMC-SW in Verbindung mit einem Industrieroboter eingesetzt. Der Einsatz des Greifsystems ermöglicht, mehrere Fliesen gleichzeitig anzuheben und lagenweise umzusetzen. Als Dichtelement, das die Verbindung zwischen dem Werkstück und dem Greifsystem darstellt, wird ein Schaum verwendet, wodurch die Werkstücke geschont und so Beschädigungen verhindert werden. Heute können, durch die Installation des neuen Vakuum-Flächengreifsystems, die Fliesen sicher und materialschonend gehandelt werden ohne zusätzlicher Überwachung des Prozesses.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.