- 단계적 폐지 항목
광영역 그리핑 시스템 FXP/FMP
- 자동 적재 / 디팔레타이징, 오더 피킹 및 분류를 위한 범용 석션 패드
- 치수: 442x130 ~ 1,432x130 mm
- 씰링 요소 : 씰링 폼, 흡입 패드
카테고리 표시
타일을 취급하는 것은 작업을 손으로 수행해야 했기 때문에 인체공학적이지 않고 극도로 노동과 시간이 많이 소요되었습니다. 타일을 부수거나 모서리를 두드리는 것을 방지하기 위해 한 번에 적은 수만 운송되었습니다. 효율성을 높이고 작업을 더 쉽게 만드는 솔루션을 찾아야 했습니다. 이것은 Schmalz의 영역 그리핑 시스템이었습니다.
산업용 로봇과 연결된 5개의 FMC-SW 진공 영역 그리퍼로 구성된 진공 영역 그리핑 시스템은 타일을 레이어로 처리하는 데 사용됩니다. 그리핑 시스템을 사용하면 여러 타일을 동시에 들어 올리고 레이어로 이동할 수 있습니다. 폼은 공작물을 보호하고 손상을 방지하는 그리핑 시스템과 공작물 사이의 연결을 나타내는 씰링 요소로 사용됩니다. 새로운 진공 영역 그리핑 시스템의 설치 덕분에 이제 프로세스를 추가로 모니터링하지 않고도 타일을 안전하고 부드럽게 처리할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.