- FAZ AŞIMI KALEMI
Vakum Alan Gripper Sistemleri FXP/FMP
- Otomatik paletleme ve paletten çıkarma, devreye alma ve ayırma için üniversal tutucu
- Boyutlar: 442 x 130 ila 1.432 x 130 mm
- Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri, vantuzlar
Eskiden karoları işlemek ergonomik değildi ve elle yapılması gerektiğinden son derece emek ve zaman gerektiriyordu. Fayansların kırılmasını veya kenarlarının ufalanmasını önlemek için bir seferde sadece az sayıda fayans taşınmıştır. Verimliliği artırmak ve işi kolaylaştırmak için bir çözüm bulunması gerekiyordu. Bu, Schmalz'ın geniş alanlı kavrama sistemiydi.
Endüstriyel bir robotla birlikte beş FMC-SW geniş alan vakumlu kavrayıcıdan oluşan geniş alan vakumlu kavrama sistemi, karoların katman katman taşınması için kullanılmaktadır. Kavrama sisteminin kullanılması, aynı anda birkaç karonun kaldırılmasını ve katman katman hareket ettirilmesini mümkün kılar. İş parçası ile kavrama sistemi arasındaki bağlantıyı oluşturan, iş parçalarını koruyan ve böylece hasarı önleyen sızdırmazlık elemanı olarak bir köpük kullanılır. Bugün, yeni geniş alanlı vakumlu kavrama sisteminin kurulmasıyla, karolar ek bir süreç takibine gerek kalmadan güvenli ve nazik bir şekilde işlenebiliyor.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.