- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
Laaja pinta-alainen alipainetarrainsysteemi FXP / FMP
- Yleiskäyttöinen tarrain automaattiseen kappaleenkäsittelyyn
- Vakiomitat: 442 x 130 - 1432 x 130 mm. Myös muita kokoja saatavana.
- Tartuntapinta: solukumi, imukupit
Laattojen käsittely oli ennen epäergonomista ja erittäin työlästä ja aikaa vievää, koska työ oli tehtävä käsin. Laattojen rikkoutumisen ja reunojen lohkeamisen välttämiseksi vain pieni määrä laattoja kuljetettiin kerrallaan. Oli löydettävä ratkaisu tehokkuuden lisäämiseksi ja työn helpottamiseksi. Kyseessä oli Schmalzin suuralueellinen tartuntajärjestelmä. Laattojen kerros kerrokselta tapahtuvaan käsittelyyn käytetään suuralueista tyhjiöpuristusjärjestelmää, joka koostuu viidestä FMC-SW-tyhjiöpuristimesta yhdessä teollisuusrobotin kanssa. Tartuntajärjestelmän käyttö mahdollistaa useiden laattojen nostamisen samanaikaisesti ja niiden siirtämisen kerros kerrokselta. Vaahtomuovia käytetään tiivisteenä, joka muodostaa liitoksen työkappaleen ja tartuntajärjestelmän välille, mikä suojaa työkappaleita ja estää siten vaurioitumisen. Nyt, kun asennetaan uusi suurikokoinen tyhjiöpuristusjärjestelmä, laattoja voidaan käsitellä turvallisesti ja varovasti ilman prosessin lisävalvontaa.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.