Sistemi di presa a vuoto ad area FXP / FMP
- Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
- Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
- Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa
Mostra la categoria
Per la movimentazione a strati di piastrelle, si può utilizzare un sistema di presa a vuoto su superfici FMC-SW in abbinamento a un robot industriale. L'impiego del sistema di presa consente di sollevare più piastrelle contemporaneamente e spostarle a strati. L'elemento di tenuta, che collega il pezzo e il sistema di presa, è costituito da una schiuma che protegge i pezzi impedendone il danneggiamento. L'installazione del nuovo sistema di presa a vuoto per superfici consente oggi di movimentare le piastrelle in modo sicuro e delicato, senza bisogno di un ulteriore controllo del processo.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.