- UITFASERINGSITEM
Vlakke-grijpersystemen FXP / FMP
- Universele grijper voor geautomatiseerd palletiseren / depalletiseren, orderverzamelen en sorteren
- Afmetingen: 442 x 130 tot 1.432 x 130 mm
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim, zuignappen
Het verwerken van tegels was vroeger onergonomisch en zeer arbeids- en tijdsintensief, aangezien het werk met de hand moest worden gedaan. Om te voorkomen dat tegels breken of randen afbreken, werd slechts een klein aantal tegelijk vervoerd. Er moest een oplossing worden gevonden om de efficiëntie te verhogen en het werk gemakkelijker te maken. Dit was het grote grijpsysteem van Schmalz.
Een grootvlak-vacuümgrijpersysteem bestaande uit vijf FMC-SW grootvlak-vacuümgrijpers in combinatie met een industriële robot wordt gebruikt voor het laag-voor-laag verwerken van tegels. Het gebruik van het grijpsysteem maakt het mogelijk meerdere tegels tegelijk op te tillen en ze laag voor laag te verplaatsen. Een schuim wordt gebruikt als afdichtingselement dat de verbinding vormt tussen het werkstuk en het grijpsysteem, dat de werkstukken beschermt en zo beschadiging voorkomt. Door de installatie van het nieuwe vacuümgrijpsysteem met groot oppervlak kunnen de tegels nu veilig en voorzichtig worden behandeld zonder extra toezicht op het proces.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.