Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo steigert Produktivität um 50 % in einer Käserei

Im Jahre 2006 wurde eine vollautomatisierte Hart- und Schnittkäserei aufgebaut, die höchste Qualitätsansprüche und Standards erfüllt. Das darin enthaltene computergesteuerte Hochregallager erfordert ein Verschieben von ca. 1.500 Käseblöcken pro Tag. Das Unternehmen setzte bereits ein älteres Modell der Schmalz-Hebegeräte ein und war mit diesem sehr zufrieden. Jedoch war das Hebegerät der gesteigerten Produktivität nicht mehr gewachsen.

Das Handhabungssystem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 140 wird zum Heben von 2 Käseblöcken eingesetzt. Der Saugheber ist an einer Aluminium-Krananlage SRA angebracht, die eine optimale Verteilung der Lasten garantiert. Die 2 Käseblöcke mit den Maßen 570 x 570 mm (Länge x Breite) und Stärken von 150-200 mm werden mit einem Doppelsauggreifer gehoben und zur automatischen Kommissionierung verschoben. Die Sauggreifer sind auf der Traverse verschiebbar. Der Schlauchheber JumboErgo 140 kann die beiden Käseblöcke mit einem Gewicht von je 60 kg mühelos anheben und so eine Produktivitätssteigerung von 50 % erzielen.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren