Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboErgo

진공관 리프터 JumboErgo는 치즈 유제품에서 생산성을 50%까지 높입니다.

2006년에는 최고 품질의 요구 사항과 표준을 충족하는 완전 자동화된 경질 및 반경질 치즈 공장이 설립되었습니다. 컴퓨터로 제어되는 높은 베이 창고에는 하루에 약 1,500개의 치즈 블록을 이동해야 합니다. 회사는 이미 구형 슈말츠 리프팅 장치 모델을 사용하고 있었고 매우 만족했습니다. 그러나 리프팅 장치는 더 이상 생산성 향상에 미치지 못했습니다.

핸들링 시스템 진공관 리프터 JumboErgo 140은 2블록의 치즈를 들어올리는 데 사용됩니다. 흡입 리프터는 최적의 하중 분배를 보장하는 알루미늄 크레인 시스템 SRA에 부착됩니다. 치수 570 x 570mm(길이 x 너비), 두께 150-200mm의 2개의 치즈 블록을 이중 흡입 컵으로 들어올려 자동 오더 피킹으로 이동합니다. 흡입 컵은 트래버스에서 이동할 수 있습니다. 튜브 리프터 JumboErgo 140은 각각 무게가 60kg인 두 개의 치즈 블록을 쉽게 들어 올릴 수 있어 생산성이 50% 향상됩니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.