Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboErgo

The Vacuum Tube Lifter JumboErgo Increases Productivity in a Cheese Factory by 50%

In 2006 was built a fully-automated factory for the production of hard and semi-hard cheeses, which fulfill the highest quality requirements and standards. This factory contains a computerized high-rack storage area, which requires the movement of approximately 1,500 blocks of cheese each day. The company already used an older Schmalz lifting device model and was very satisfied with it. However, the lifting device could no longer keep up with the increased productivity.

The vacuum tube lifter JumboErgo 140 handling system is used for lifting 2 blocks of cheese. The tube lifter is attached to an SRA aluminum crane system, which ensures optimum load distribution. The 2 blocks of cheese, with the dimensions 570 x 570 mm (length x width) and a thickness of 150-200 mm, are lifted with a double suction cup and moved to automatic order picking. The location of the suction cup on the beam can be adjusted. The tube lifter JumboErgo 140 can easily lift the two blocks of cheese (each weighs 60 kg), thereby achieving a productivity increase of 50%.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.