Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Aliments • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de deux blocs de fromage avec ventouse double

En 2006, une fromagerie entièrement automatisée fabriquant des fromages à pâte dure et demi-dure fut construite. Celle-ci satisfaisait aux exigences et normes de qualité les plus rigoureuses. Le magasin grande hauteur commandé par ordinateur exigeait le déplacement de quelque 1 500 blocs de fromage par jour. L'entreprise utilisait déjà un ancien modèle d'appareil de levage de Schmalz et en était très satisfaite. Mais l'appareil de levage n'était plus à la hauteur de la productivité accrue.

Le tube de levage par le vide JumboErgo 140 est utilisé pour soulever 2 blocs de fromage. Le dispositif de levage est fixé à une poutre roulante en aluminium SRA, qui garantit une répartition optimale des charges. Les 2 blocs de fromage d'une dimension de 570 x 570 mm (longueur x largeur) et d'une épaisseur comprise entre 150 et 200 mm sont soulevés par une ventouse double et déplacés vers le système de préparation automatique. Les ventouses peuvent être déplacées sur la traverse. Le tube de levage JumboErgo 140 peut soulever facilement les deux blocs de fromage d'un poids respectif de 60 kg et permet un accroissement de la productivité de 50 %.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier