Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboErgo

JumboErgo vacuüm buislift verhoogt productiviteit in kaasmakerij met 50%

In 2006 werd een volledig geautomatiseerde harde en halfharde kaasmakerij gebouwd die aan de hoogste kwaliteitseisen en -normen voldoet. Het computergestuurde hoogbouwmagazijn waarin het zich bevindt, vereist de verplaatsing van ongeveer 1.500 blokken kaas per dag. Het bedrijf gebruikte al een ouder model hefapparatuur van Schmalz en was daar zeer tevreden over. De hefinrichting was echter niet meer opgewassen tegen de toegenomen productiviteit.

Het handlingsysteem vacuüm buisheffer JumboErgo 140 wordt gebruikt om 2 blokken kaas op te tillen. De vacuümheffer is bevestigd aan een aluminium kraansysteem SRA, dat een optimale verdeling van de lasten garandeert. De 2 kaasblokken met de afmetingen 570 x 570 mm (lengte x breedte) en diktes van 150-200 mm worden met een dubbele zuignap opgetild en verplaatst voor automatische orderverzameling. De zuignappen kunnen op de dwarsbalk worden verplaatst. De buizenlifter JumboErgo 140 kan de twee kaasblokken van elk 60 kg moeiteloos optillen en zo een productiviteitsstijging van 50 % realiseren.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.

ALLES LEVERBAAR: Tijdsbesparing dankzij maximale wereldwijde beschikbaarheid
Wereldwijd leverbaar. Betrouwbaar voor de lange termijn: U hebt oplossingen nodig, geen wachttijden.

ALLEMAAL KLAAR: Eenvoud in systeem ontwerp
Eenvoudig te combineren. De componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en bieden volledige compatibiliteit.

ALLES VEILIG: Maximaal rendement
Volledige functie. Aantrekkelijke prijs: Ideaal voor standaard applicaties met duidelijke voorschriften.

Ervaar meer over het productaanbod Schmalz Select