FA-X / FA-M Fehlerbehandlung
| DataDictionary | Nummer (neu) | Fehlernummer alt |
Text Display | Mögliche Ursache | Abhilfe | |||
| 130 | 0x0082 | Bit 0 | Internal error: data corruption | Error 001 | E01 | Interner Fehler: Datenspeicher | Versorgungsspannung wurde nach Parameteränderung zu schnell getrennt; Speichervorgang wurde nicht vollständig beendet. | Fehler löschen durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellung mit der Funktion bzw. dem Parameter [rE5]. Mit Engineering Tool gültigen Datensatz aufspielen. Tritt der Fehler [E01] nach Wiedereinschalten der Versorgungsspannungen erneut auf, den Schmalz-Service kontaktieren. |
| 130 | 0x0082 | Bit 2 | Supply voltage too low | Error 003 | E07 | Versorgungsspannung zu gering | Sensor-Versorgungsspannung zu niedrig. | Netzteil und Strombelastung prüfen. Versorgungsspannung erhöhen |
| 130 | 0x0082 | Bit 3 | Supply voltage too high | Error 004 | E17 | Versorgungsspannung zu hoch | Sensor-Versorgungsspannung zu hoch. | Netzteil prüfen. Versorgungsspannung verringern |
| 130 | 0x0082 | Bit 6 | Short circuit at OUT2 | Error 007 | Kurzschluss OUT2 | Kurzschluss an OUT2. | OUT2 überprüfen. | |
| 130 | 0x0082 | Bit 10 | Vacuum Sensor calibration failed | Error 011 | E03 | Kalibr. Vakuum-Sensor fehlgeschlagen | Nullpunkteinstellung des Vakuum-Sensors außerhalb der Toleranz 3% FS. Kalibrierung wurde bei zu hohem oder zu niedrigem Messwert ausgelöst. | Vakuum-Kreis belüften. Vakuum-Sensor nochmals kalibrieren. |
| 130 | 0x0082 | Bit 11 | Pressure Sensor calibration failed | Error 012 | Kalibr. Druck-Sensor fehlgeschlagen | Nullpunkteinstellung des Druck-Sensors außerhalb der Toleranz 3% FS. Kalibrierung wurde bei zu hohem oder zu niedrigem Messwert ausgelöst. | Vakuum-Kreis belüften. Druck-Sensor nochmals kalibrieren. | |
| 130 | 0x0082 | Bit 15 | IO-Link communication interruption | Error 016 | E08 | IO-Link Kommunikation abgebrochen | Verbindung zum Master unterbrochen. | Anschlussleitung prüfen. Power Up erneut durchführen. |
| 146 | 0x0092 | Bit 0 | Valve protection | Warning 001 | Ventilschutzfunktion aktiv | Das System auf Leckage prüfen. Bei Bedarf "Min evacuation time" über die Prozesseinstellungen anpassen. | ||
| 146 | 0x0092 | Bit 1 | Evacuation time above limit | Warning 002 | Evakuierungszeit Limit überschritten | Das System auf Leckage prüfen. Bei Bedarf "Permissible evacuation time t1" über die Prozesseinstellungen anpassen. | ||
| 146 | 0x0092 | Bit 2 | Leakage rate above limitd | Warning 003 | Leckagerate Limit überschritten | Eingestellte Leckagerate wurde überschritten. | Das System auf Leckage prüfen. Bei Bedarf "Permissible leakage rate" über die Prozesseinstellungen anpassen. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 3 | SP1 not reached in suction cycle | Warning 004 | SP1 im letzten Zyklus nicht erreicht | Eingestellter Schaltpunkt wurde im letzten Zyklus nicht erreicht. | Das System auf Leckage prüfen. Bei Bedarf "SP1" über die Prozesseinstellungen anpassen. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 4 | Free Flow Vacuum over SP2 | Warning 005 | Staudruck liegt über Teileerkennung (SP2) | Vakuum-Wert bei freiem Ansaugen liegt über Teileerkennung (SP2). | Das System auf Verschmutzung und geeignete Querschnitte prüfen. Bei Bedarf SP2 über die Prozesseinstellungen anpassen. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 5 | Sypply voltage out of operating range | Warning 006 | Versorgungsspannung außerhalb zulässigem Bereich | Versorgungsspannung: außerhalb zulässigem Bereich. | Die Versorgungsspannung prüfen. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 8 | Input pressure out of operation range | Warning 009 | Eingangsdruck außerhalb zulässigem Bereich | Der Eingangsdruck liegt außerhalb des vorgegebenen Bereichs. | Den Eingangsdruck prüfen. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 12 | Air saving function limited | Warning 013 | Luftsparfunktion eingeschränkt | Luftsparfunktion erkennt niedriges Vakuum und beschränkt die Mindestanzahl an abschaltbaren Ejektoren. | Das System auf Leckage prüfen. Bei Bedarf "SP1", "SP2" oder "Min. evacuation time" über die Prozesseinstellungen anpassen. | |