FA-X / FA-M gestión de errores
| DataDictionary | Número (nuevo) | Número de error antiguo |
Pantalla de texto | Causa posible | Solución | |||
| 130 | 0x0082 | Bit 0 | Internal error: data corruption | Error 001 | E01 | Fallo interno: memoria de datos | La tensión de alimentación se ha desconectado demasiado rápido después de cambiar parámetros; no se ha podido completar el proceso de guardado. | Borrar el fallo restaurando los ajustes de fábrica con la función o bien el parámetro [rE5]. Ejecutar un registro de datos válido con Engineering Tool. Si después de volver a conectar las tensiones de alimentación vuelve a aparecer el fallo [E01], contactar con el servicio de Schmalz. |
| 130 | 0x0082 | Bit 2 | Supply voltage too low | Error 003 | E07 | Tensión de alimentación demasiado baja | Tensión de alimentación del sensor demasiado baja. | Comprobar la fuente de alimentación y la carga de corriente. Aumentar la tensión de alimentación |
| 130 | 0x0082 | Bit 3 | Supply voltage too high | Error 004 | E17 | Tensión de alimentación demasiado alta | Tensión de alimentación del sensor demasiado alta. | Comprobar la fuente de alimentación. Reducir la tensión de alimentación |
| 130 | 0x0082 | Bit 6 | Short circuit at OUT2 | Error 007 | Cortocircuito OUT2 | Cortocircuito en OUT2. | Comprobar OUT2. | |
| 130 | 0x0082 | Bit 10 | Vacuum Sensor calibration failed | Error 011 | E03 | Calibr. sensor de vacío fallida | Ajuste del punto cero del sensor de vacío fuera de la tolerancia 3% FS. La calibración se ha activado con un valor de medición demasiado alto o demasiado bajo. | Ventilar el circuito de vacío. Calibrar de nuevo el sensor de vacío. |
| 130 | 0x0082 | Bit 11 | Pressure Sensor calibration failed | Error 012 | Calibr. sensor de presión fallida | Ajuste del punto cero del sensor de presión fuera de la tolerancia 3% FS. La calibración se ha activado con un valor de medición demasiado alto o demasiado bajo. | Ventilar el circuito de vacío. Calibrar de nuevo el sensor de presión. | |
| 130 | 0x0082 | Bit 15 | IO-Link communication interruption | Error 016 | E08 | Comunicación IO-Link interrumpida | Conexión con el maestro interrumpida. | Comprobar el cable de conexión. Ejecutar Power Up de nuevo. |
| 146 | 0x0092 | Bit 0 | Valve protection | Warning 001 | Función de protección de válvula activa | Comprobar si hay fugas en el sistema. En caso necesario, adaptar "Min evacuation time" a través de los ajustes de proceso. | ||
| 146 | 0x0092 | Bit 1 | Evacuation time above limit | Warning 002 | Tiempo de evacuación por encima del límite | Comprobar si hay fugas en el sistema. En caso necesario, adaptar "Permissible evacuation time t1" a través de los ajustes de proceso. | ||
| 146 | 0x0092 | Bit 2 | Leakage rate above limitd | Warning 003 | Tasa de fugas por encima del límite | Se ha superado la tasa de fugas ajustada. | Comprobar si hay fugas en el sistema. En caso necesario, adaptar "Permissible leakage rate" a través de los ajustes de proceso. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 3 | SP1 not reached in suction cycle | Warning 004 | SP1 no alcanzado en el último ciclo | El punto de conmutación ajustado no se ha alcanzado en el último ciclo. | Comprobar si hay fugas en el sistema. En caso necesario, adaptar "SP1" a través de los ajustes de proceso. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 4 | Free Flow Vacuum over SP2 | Warning 005 | Presión dinámica por encima de detección de piezas (SP2) | Valor de vacío en la aspiración libre por encima de la detección de piezas (SP2). | Comprobar si el sistema está sucio y si las secciones transversales son adecuadas. En caso necesario, adaptar SP2 a través de los ajustes de proceso. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 5 | Sypply voltage out of operating range | Warning 006 | Tensión de alimentación: fuera del rango admisible | Tensión de alimentación: fuera del rango admisible. | Comprobar la tensión de alimentación. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 8 | Input pressure out of operation range | Warning 009 | Presión de entrada fuera del rango admisible | Presión de entrada fuera del rango especificado. | Comprobar la presión de entrada. | |
| 146 | 0x0092 | Bit 12 | Air saving function limited | Warning 013 | Función de ahorro de aire limitada, bajo vacío detectado | La función de ahorro de aire detecta un vacío bajo y limita el número mínimo de eyectores desconectables. | Comprobar si hay fugas en el sistema. En caso necesario, adaptar "SP1", "SP2" o "Min. evacuation time" a través de los ajustes de proceso. | |