Art-Nr.: 10.01.06.03735
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
| Abmessung (LxB) | 35 x 15 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-IG |
| Faltenanzahl | 1.5 |
FDA-konformes Silikon SI erlaubt direkten Lebensmittelkontakt
Sehr flexibler Saugerbalg und Dichtlippe optimiert für Beutelverpackungen
Verdrehsicherung garantiert einfaches und prozesssicheres Ausrichten des Sauggreifers
Großer Nenndurchmesser ermöglicht hohe Volumenströme für kurze Zykluszeiten

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 6 von 6 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.06.03735
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
| Abmessung (LxB) | 35 x 15 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-IG |
| Faltenanzahl | 1.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03736
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
| Abmessung (LxB) | 35 x 15 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Faltenanzahl | 1.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03737
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
| Abmessung (LxB) | 60 x 25 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Faltenanzahl | 1.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03738
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
| Abmessung (LxB) | 60 x 25 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Faltenanzahl | 1.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03739
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
| Abmessung (LxB) | 80 x 35 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Faltenanzahl | 1.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03740
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
| Abmessung (LxB) | 80 x 35 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Faltenanzahl | 1.5 |