Palkeiden imukuppi SPOB1f (soikea, 1,5-kertainen)
Imupinta-ala (PxL) 35 x 15 mm - 80 x 35 mm
FDA-yhteensopiva silikoni-SI sallii suoran kosketuksen ruokaan
Erittäin joustavat imupalkeet ja tiivistehuuli optimoitu pussin pakkaamiseen
Pyörimisenestolaite takaa imutyynyn yksinkertaisen ja luotettavan kohdistuksen
Suuri nimellishalkaisija mahdollistaa suuret tilavuusvirrat lyhyitä jaksojaksoja varten
Design
Design

- Soikea palje imukuppi, jossa on 1,5 taitosta (3), erittäin pehmeä ja joustava tiivistehuuli
- Integroitu kiertymisenestolaite ja imukahvan helppo suuntaustoiminto työkappaleessa (2)
- Suuri akselin halkaisija suurille virtauksille
- Asennus kaksiosaisella Schmalz-liitäntäelementillä (1) ja (4)
- Kaikki ulkokierteellä varustetut SC-liitäntäelementit on varustettu integroidulla tiivisterenkaalla
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Mitat: 35 x 15 - 80 x 35 mm
- Materiaali: SI (käyttö elintarvikealalla)
Toimialat
Toimialat
- •Pakkaus
Dokumentointi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |