Schmalz

Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Lxl) de 35 x 15 mm à 80 x 35 mm

Le SI en silicone conforme à la FDA permet un contact alimentaire direct.

Soufflet d'aspiration très malléable et joint d'étanchéité optimisé pour le conditionnement des sachets.

La protection contre les rotations garantit un alignement simple et fiable de la ventouse.

Le flux important permet des débits élevés pour des temps de cycle courts.

Composition
  • Ventouse ovale à 1,5 soufflets (3) avec lèvre d'étanchéité très souple et flexible
  • Blocage anti-rotation et légère orientation de la ventouse sur la pièce (2)
  • Un grand diamètre de tige pour des débits élevés
  • Montage à l'aide d'un élément de raccordement Schmalz en deux parties (1) et (4)
  • Tous les éléments de raccordement SC à filetage extérieur sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
Données techniques
  • Dimensions : 35 x 15 à 80 x 35 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
Secteurs
  • Le conditionnement
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier