Schmalz

Körüklü Vantuzlar SPOB1f (Oval, 1,5 Kat)

Vakum alanı (LxW) 35 x 15 mm'den 80 x 35 mm'ye kadar

FDA uyumlu silikon SI doğrudan gıda temasına izin verir

Torba ambalaj için optimize edilmiş çok esnek vakum körüğü ve sızdırmazlık dudağı

Anti-rotasyon koruması, vantuzun basit ve güvenilir bir şekilde hizalanmasını garanti eder

Geniş nominal çap, kısa döngü süreleri için yüksek akış hızları sağlar

Tasarım
  • Çok yumuşak ve esnek bir sızdırmazlık dudağına sahip 1,5 katlamalı (3) oval körüklü vantuz
  • Entegre dönme önleyici koruma ve vantuzun iş parçası üzerinde konumlandırılması için kullanımı kolay fonksiyon (2)
  • Yüksek akış hızları için geniş şaft çapı
  • İki parçalı Schmalz bağlantı elemanı (1) ve (4) kullanılarak montaj
  • Erkek dişli tüm SC bağlantı elemanları entegre bir sızdırmazlık halkası ile donatılmıştır
Teknik veri
  • Boyutlar: 35 x 15 ila 80 x 35 mm
  • Malzeme: SI (gıda endüstrisinde kullanım)
Endüstriler
  • Paketleme
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git