Schmalz

Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (lxl) da 35 x 15 mm a 80 x 35 mm

Vai direttamente ai prodotti

Il silicone SI conforme alla FDA consente il contatto diretto con gli alimenti

Soffietto di aspirazione molto flessibile e labbro di tenuta ottimizzato per l'imballaggio in busta

La protezione antirotazione garantisce un allineamento semplice e affidabile della ventosa

L'ampio flusso nominale consente portate elevate per tempi di ciclo brevi

Struttura
  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe (3) con labbro di tenuta molto morbido e flessibile
  • Dispositivo antitorsione integrato e facile funzione di allineamento della ventosa sul pezzo (2)
  • Grande diametro dell'albero per alte portate
  • Montaggio mediante elemento di collegamento Schmalz in due pezzi (1) e (4)
  • Tutti gli elementi di collegamento SC con filettatura esterna sono dotati di anello di tenuta integrato
Dati tecnici
  • Dimensioni: da 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)
Industrie
  • Imballaggio
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Dimensione (lxl)
Numero di pieghe
Materiale della ventosa
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 6 da 6 risultati

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.03735

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor betrouwbare verwerking van buisvormige zakverpakkingen

Dimensione (lxl)35 x 15
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Filettatura G1G1/8"-IG
Numero di pieghe1.5
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.03736

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor betrouwbare verwerking van buisvormige zakverpakkingen

Dimensione (lxl)35 x 15
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Filettatura G1G1/8"-AG
Numero di pieghe1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.03740

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor betrouwbare verwerking van buisvormige zakverpakkingen

Dimensione (lxl)80 x 35
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Filettatura G1G1/4"-AG
Numero di pieghe1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03737

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor betrouwbare verwerking van buisvormige zakverpakkingen

Dimensione (lxl)60 x 25
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Filettatura G1G1/4"-IG
Numero di pieghe1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.03738

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor betrouwbare verwerking van buisvormige zakverpakkingen

Dimensione (lxl)60 x 25
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Filettatura G1G1/4"-AG
Numero di pieghe1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03739

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor betrouwbare verwerking van buisvormige zakverpakkingen

Dimensione (lxl)80 x 35
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Filettatura G1G1/4"-IG
Numero di pieghe1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello