Blaasbalgzuignappen SPOB1f (ovaal, 1,5 plooien)
Zuigvlak (LxB) van 35 x 15 mm tot 80 x 35 mm
FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk
Zeer flexibele zuigbalg en afdichtingslip geoptimaliseerd voor zakjesverpakkingen
Antiverdraaiingsapparaat garandeert een eenvoudige en betrouwbare uitlijning van de zuignap
Grote nominale diameter maakt hoge volumestromen mogelijk voor korte cyclustijden
Ontwerp
Ontwerp

- Ovale balgzuignap met 1,5 plooien (3) met zeer zachte en flexibele afdichtingslip
- Geïntegreerde antikantelvoorziening en eenvoudige uitlijning van de zuiggrijper met het werkstuk (2)
- Grote asdiameter voor hoge volumestromen
- Montage door middel van een tweedelig Schmalz-verbindingselement (1) en (4)
- Alle verbindingselementen SC met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
Technische gegevens
Technische gegevens
- Afmetingen: 35 x 15 tot 80 x 35 mm
- Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
Industriesegmenten
Industriesegmenten
- •Verpakking
Documentatie
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |