Zurück zur Übersicht

Vakuumpumpe

Vakuumpumpen werden zur Erzeugung eines Unterdrucks (Vakuums) eingesetzt. Pumpen werden bei Schmalz in drei verschiedene Grundtypen unterschieden und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Diese Vakuumerzeuger verfügen über ein hohes Saugvermögen, so dass auch poröse und luftdurchlässige Werkstücke gehandhabt werden können. Daher bilden Sie ein entscheidendes Element, um Gegenstände aller Art mit Vakuum anzuheben und zu transportieren.

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuumpumpen. Die Pumpen inklusive aller relevanten Zubehörteilen können Sie bequem in unserem Online-Shop bestellen.

Weitere Informationen:
Produktprogramm an Vakuumpumpen

Funktionsprinzip von Vakuumpumpen

Eine Vakuumpumpe beinhaltet ein exzentrisch angebrachtes Laufrad mit Lamellen. Die Lamelle in der Pumpe werden durch die Fliehkraft nach außen gedrückt, so dass verschieden große Kammern entstehen. Diese Kammern werden durch die Lamellen abgedichet. Aufgrund der Rotation vergrößern sich die Kammern und die Luft dehnt sich aus. Auf diese Weise sinkt der Luftdruck im Vakuumerzeuger und ein Unterdruck (Vakuum) entsteht. Bei diesem Vorgang wird die Luft an der Saugseite des Vakuumerzeugers abgesaugt. In verdichteter Form tritt die Luft (Abluft) durch die Austrittsöffnung der Pumpe wieder aus.

Vakuumpumpen erzeugen dank ihrer guten Verdichtung ein sehr hohes Vakuum und haben je nach Typ ein relativ hohes Saugvermögen.

Vorteile von Vakuumpumpen:

  • Hoher Unterdruck mit hohem Absaugvolumen
  • Zentrale Vakuum-Erzeugung mit Pumpen

Typische Einsatzgebiete:

  • Vakuumpumpen werden als zentrale Vakuum-Erzeugung in Portal-Umsetzanlagen eingesetzt
  • In manuellen Vakuum-Handhabungssystemen
  • In Verpackungsmaschinen

Schmalz Vakuumpumpe

Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR

  • Saugvermögen bis 244 m³/h
  • Max. Vakuum: 92 %

Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen EVE-OG

  • Saugvermögen bis 255 m³/h
  • Max. Vakuum: 98 %

Wasserring-Pumpen EVE-WR

  • Saugvermögen bis 65 m³/h
  • Max. Vakuum: 93 %

Alle Vakuumpumpen-Kategorien jetzt anzeigen

  • Verfügbarkeitsabfrage in Echtzeit
  • > 6.000 Vakuumtechnik-Artikel sofort bestellbar
  • CAD Daten herunterladen