Schmalz

Solution Kits ivOS Sheet Metal

Die Lösung zur Handhabung von Blechen

Das Solution Kit ist die optimale Lösung für die automatisierte Handhabung von unterschiedlichen Blechen.

Produktanfrage
Plug & Work

Effiziente Beladelösung für bestehende und neue Anlagen

Maximale Flexibilität

Einzeln ansteuerbare Saugstellen ermöglichen die automatische Anpassung des Greifers an wechselnde Werkstücke

Hohe Teilevarianz ohne Einlernen

Unterstützung aller gängigen Roboter, Sensoren, Pick-Softwares und Schnittstellen

Schnelle Adaption

Flexible Reaktion auf sich ändernde Anforderungen und Werkstücke ohne Einlernprozess

Engineering-Komplettpaket

Das Komplettpaket beinhaltet CAD-Daten, Schaltpläne und technische Auslegungen

Aufbau
  • Solution-Kits bestehend aus ivOS Softwarepaket
  • Intelligenter Vakuum-Matrixgreifer (1)
  • 3D-Sensor (2)
Technische Daten
  • Beladung von Blech-Bearbeitungsmaschinen
  • Große Werkstückvielfalt
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Integration

Die Technologie: Vision Operating System ivOS

Mit ivOS hat Schmalz ein Betriebssystem für das Bin-Picking entwickelt. Es ermöglicht Integratoren und OEMs, verschiedene Komponenten wie Greifer, Kameras, Pick-Software und Roboter unterschiedlicher Hersteller einfach zu verbinden und zu steuern. Dank moderner Schnittstellen ist ein effizienter Datenaustausch in Echtzeit möglich, beispielsweise mit Lagerverwaltungssystemen.

Offene und flexible Plattform für Integratoren und OEMs

  • Hohe Konnektivität und hoher Integrationsgrad aller Komponenten
  • Bring your own device: Einbindung eigener Hard- und Software möglich
  • Module wie die Pick-Software können zur kontinuierlichen Verbesserung einfach ausgetauscht werden – auch nachträglich
Beispielkonfigurationen

Sheet Metal – powered by Schmalz Solution Kits

Das Solution Kit ivOS Sheet Metal ist eine neue, leistungsstarke Beladelösung für Schleif-, Entgrat- und Biegemaschinen in der Blechbearbeitung. Die spezielle Lösung ermöglicht die vollautomatische Anlagenbeladung durch das einzigartige Zusammenspiel von innovativer Greifertechnologie, moderner 3D-Sensorik und neuesten Algorithmen zur Greifpunktbestimmung.

FAKTEN ZUM USE CASE

  • Greifen von bis zu 500 Teilen pro Stunde
  • Kein Einlernen neuer Teile erforderlich, dank KI
  • Greifer mit einzeln ansteuerbaren Greifstellen
  • Traglast bis zu 20 kg
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb