Schmalz

Kits de solutions ivOS Plaque de tôle

La solution pour la manipulation de la tôle

Le kit est la solution optimale pour la manipulation automatisée de différentes plaques de métal tôle.

Demande de produit
Plug & Work

Une solution de chargement efficace pour les installations existantes et nouvelles

Une flexibilité maximale

Les points d'aspiration à commande individuelle permettent l'ajustement automatique du préhenseur aux changements de pièces

Grande variance des pièces sans apprentissage

Support de tous les robots, capteurs, logiciels de prélèvement et interfaces courants

Un ajustement rapide

Une réponse souple à l'évolution des exigences et des pièces sans procédé d'apprentissage

Le conditionnement complet de l'ingénierie

Le dossier complet comprend les données de conception et les schémas de câblage ainsi que les constructions techniques

Composition
  • Kits de solutions comprenant le logiciel ivOS
  • Système d'alarme préhenseur par vide (1)
  • Capteur 3D (2)
Données techniques
  • Chargement des machines de traitement des plaques de métal
  • Grande variété de pièces
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Anglais
Intégration

La technologie : Le système d'opérateur de vision ivOS

Avec ivOS, Schmalz a développé un système de fonctionnement pour la préparation de commandes de bacs. Il permet aux intégrateurs et aux équipementiers de connecter et de commander facilement divers composants tels que des préhenseurs, des caméras, des logiciels de préparation de commandes et des robots de différentes fabrications. Grâce à des interfaces modernes, un échange de données efficace en temps réel est possible, par exemple avec des systèmes de gestion d'entrepôt.

Plateforme ouverte et flexible pour les intégrateurs et les équipementiers

  • Connectivité élevée et haut niveau d'intégration de tous les composants.
  • Apportez votre propre dispositif : intégration de votre propre matériel et logiciel possible.
  • Les modules tels que le logiciel de prélèvement peuvent être facilement conservés pour une amélioration continue - même rétroactivement.
Exemples de configurations

Plaque de tôle - puissance des kits de solutions Schmalz

Le kit de solution ivOS Sheet Metal est une nouvelle solution de chargement haute performance pour les machines de meulage, d'ébavurage et de flexion dans le procédé de traitement des tôles. Cette solution spéciale permet un chargement entièrement automatique du système grâce à l'interaction unique d'une technologie de préhenseur unique, d'une technologie de capteur 3D moderne et des algorithmes les plus récents pour la détermination du point de préhension.

FAITS CONCERNANT LE CAS D'UTILISATION

  • Préhension de jusqu'à 500 pièces par heure
  • Aucune exigence en matière d'apprentissage de nouvelles pièces, grâce à l'intelligence artificielle.
  • Préhenseur avec points de préhension à commande individuelle
  • Capacité de charge jusqu'à 20 kg
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier