Kits de solución de chapa ivOS
La solución para la manipulación de chapa metálica
El Solution Kit es la solución óptima para el handling automatizado de diferentes chapas metálicas.
Solución de carga eficiente para plantas nuevas y existentes
Los puntos de succión controlables individualmente permiten la adaptación automática de la garra a las piezas cambiantes
Apoyo a todos los robots, sensores, software de picking e interfaces habituales
Respuesta flexible a los cambios de exigencias y piezas sin proceso de aprendizaje
El paquete completo incluye datos CAD, esquemas de circuito y diseños técnicos
Diseño

- Kits de solución compuestos por el paquete de software ivOS
- Garra de vacío inteligente (1)
- Sensor 3D (2)
Datos técnicos
- Carga de máquinas de procesamiento de chapa metálica
- Gran variedad de piezas
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
Documentos | Idioma |
---|---|
Inglés |
Integración
La tecnología: Sistema operativo de visión ivOS
Con ivOS, Schmalz ha desarrollado un sistema operativo para el bin picking. Permite a integradores y fabricantes de equipos originales conectar y controlar fácilmente diversos componentes como garras, cámaras, software de picking y robots de diferentes fabricantes. Gracias a las modernas interfaces, es posible el intercambio eficiente de datos en tiempo real, por ejemplo con sistemas de gestión de almacenes.
Plataforma abierta y flexible para integradores y fabricantes de equipos originales
- Gran conectividad y alto nivel de integración de todos los componentes
- Traiga su propio dispositivo: posibilidad de integrar hardware y software propios
- Módulos como el software de picking pueden sustituirse fácilmente para lograr mejoras continuas, incluso con carácter retroactivo
Ejemplos de configuraciones

Chapa - powered by Schmalz Kits de solución
El ivOS Sheet Metal Solution Kit es una nueva solución de carga de alto rendimiento para rectificadoras, desbarbadoras y máquinas de flexión en el mecanizado de chapa. La solución especial permite una carga totalmente automática del sistema gracias a la interacción única de la innovadora tecnología de agarre, la moderna tecnología de sensores 3D y los algoritmos más modernos para la determinación del punto de agarre.
DATOS SOBRE EL CASO DE USO
- Sujeción de hasta 500 piezas por hora
- Sin necesidad de aprendizaje de piezas nuevas gracias a la IA
- Garra con puntos de agarre controlables individualmente
- Capacidad de carga de hasta 20 kg