Kit di soluzioni ivOS Fogli di lamiera
La soluzione per la movimentazione di lamiere
Il Solution Kit è la soluzione ottimale per la movimentazione automatizzata di diversi fogli di lamiere.
Soluzione di carico efficiente per impianti esistenti e nuovi
I punti di aspirazione controllabili singolarmente consentono l'adattamento automatico della pinza di presa al cambio gripper
Sostegno di tutti i robot, i sensori, il software di prelievo e le interfacce più comuni
Flessibilità di risposta alle mutevoli esigenze e pezzi senza processo di apprendimento
Il pacchetto completo comprende dati CAD, schemi elettrici e disegni tecnici
Struttura

- Kit di soluzioni composto da un pacchetto software ivOS
- Sistema di presa a vuoto intelligente (1)
- Sensore 3D (2)
Dati tecnici
- Caricamento delle macchine per la lavorazione della lamiera
- Ampia varietà di pezzi da lavorare
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documenti | Lingua |
---|---|
Inglese |
Integrazione
La tecnologia: Sistema operativo di visione ivOS
Con ivOS, Schmalz ha sviluppato un sistema operativo per il bin picking. Consente agli integratori e agli OEM di collegare e controllare facilmente vari componenti come pinze di presa, telecamere, software di picking e robot di diverse produzioni. Grazie alle moderne interfacce, è possibile uno scambio efficiente di dati in tempo reale, ad esempio con i sistemi di gestione del magazzino.
Piattaforma aperta e flessibile per integratori e OEM
- Elevata connettività e alto livello di integrazione di tutti i componenti
- Dispositivo "Bring your own": possibilità di integrazione di hardware e software propri
- Moduli come il software di prelievo possono essere facilmente sostituiti per un miglioramento continuo, anche in modo retroattivo.
Configurazioni di esempio

Fogli di lamiera - prestazioni dei kit di soluzioni Schmalz
Il kit di soluzioni ivOS Sheet Metal è una nuova soluzione di caricamento ad alte prestazioni per macchine di rettifica, sbavatura e piegatura nel processo di lavorazione della lamiera. La soluzione speciale consente di caricare il sistema in modo completamente automatico grazie all'interazione unica tra l'innovativa pinza di presa, la moderna tecnologia dei sensori 3D e i più recenti algoritmi per la determinazione del punto di presa.
FATTI SUL CASO D'USO
- Presa di fino a 500 pezzi all'ora
- Non è richiesto l'apprendimento di nuovi pezzi, grazie all'IA
- Pinza di presa con punti di presa controllabili individualmente
- Capacità di carico fino a 20 kg