Schmalz

Suchergebnisse

Ergebnisse filtern

Kategorie

1 - 10 von 18 Ergebnissen

Video

Schmalz Lagengreifsystem SPZ-M-C

Lagengreifsystem SPZ-M-C als ideale Lösung für Ihre Warenhaus- & Intralogistik. Erhöhung der Produktionsleistung in Verbindung mit Palettierrobotern. Mehr!Mit dem Schmalz SPZ haben wir die richtige Lösung für ihre Warenhaus- und Intralogistik. Der SPZ-M-C in Verbindung mit leistungsfähigen Palettierrobotern oder Portalen erhöht ihre Produktionsleistung bei der automatisierten Handhabung von Produkten und Werkstücken. Individuell geplante Systeme garantieren eine optimale Prozessintegration und sichern einen schnellen Return on Investment. Der SPZ-M-C handhabt auch lückenhaften Lagen, Mischlagen, Zwischenlagen, Paletten, Karton- und Folienverpackungen. Das Be- und Entladen von teilbelegten Paletten durch die Kombination von Vakuum-Technik mit mechanischer Greifunterstützung ist auch so jederzeit machbar. Auch der Einsatz im Tiefkühlbereich bis -30°C ist optional möglich.

Video

Schmalz Lagengreifer SPZ in der Palletieranwendung

Standard-Lagengreifer SPZ Modular mit Silikonsauger SPB2 40 zum Palettieren ganzer Kartonlagen.Standard-Lagengreifer SPZ Modular mit Silikonsauger SPB2 40 zum Palettieren ganzer Kartonlagen. Inklusive Zwischenlagen- und Palettenhandlingmodul, federbelastetem Flansch zum Ausgleich von Lagenunebenheiten und Lagenerkennung.

Video

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ zur flexiblen Handhabung von unterschiedlichen Dosenlagen

Bei der Herstellung von Dosen sollen komplette Lagen mit leeren, geöffneten Dosen von einem Rollenband auf eine Palette gestapelt werden. Durch ein Lagengreifsystem von Schmalz kann dieser Prozessschritt schnell und effizient durchgeführt werden. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ ist für verschiedene Produktlagengrößen und Lagenbilder geeignet. Der Lagengreifer eignet sich somit besonders für den Einsatz im Bereich der Warenhaus- und Intralogistik. Die Abmessungen des Lagengreifsystem wurden speziell an die Anforderungen des Kunden angepasst. Um leere Dosen zu handhaben, muss der vorhandene Leerraum durch das Greifsystem evakuiert werden. Dieser Vorgang ermöglicht eine schnelle und effiziente Handhabung der Werkstücke. Für eine optimale Anpassung an die Werkstückstruktur, ist das Greifsystem mit einem flexiblen Spezialschaum ausgestattet. Eine schonende Handhabung der Produkte ist hiermit garantiert. Bei heterogenen Werkstücken ist somit kein Greiferwechsel erforderlich. Dadurch entstehen keinerlei Rüstzeiten und Rüstkosten beim Auftragswechsel. Bei der Auslegung des kundenspezifischen Greifsystems wurde darauf geachtet, dass selbst eine Teilbelegung des Greifers möglich ist.Bei der Herstellung von Dosen sollen komplette Lagen mit leeren, geöffneten Dosen von einem Rollenband auf eine Palette gestapelt werden. Durch ein Lagengreifsystem von Schmalz kann dieser Prozessschritt schnell und effizient durchgeführt werden. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ ist für verschiedene Produktlagengrößen und Lagenbilder geeignet. Der Lagengreifer eignet sich somit besonders für den Einsatz im Bereich der Warenhaus- und Intralogistik. Die Abmessungen des Lagengreifsystem wurden speziell an die Anforderungen des Kunden angepasst. Um leere Dosen zu handhaben, muss der vorhandene Leerraum durch das Greifsystem evakuiert werden. Dieser Vorgang ermöglicht eine schnelle und effiziente Handhabung der Werkstücke. Für eine optimale Anpassung an die Werkstückstruktur, ist das Greifsystem mit einem flexiblen Spezialschaum ausgestattet. Eine schonende Handhabung der Produkte ist hiermit garantiert. Bei heterogenen Werkstücken ist somit kein Greiferwechsel erforderlich. Dadurch entstehen keinerlei Rüstzeiten und Rüstkosten beim Auftragswechsel. Bei der Auslegung des kundenspezifischen Greifsystems wurde darauf geachtet, dass selbst eine Teilbelegung des Greifers möglich ist.

Video

Lagengreifsystem SPZ mit Kombischaum zur lagenweisen Handhabung von Dosen

Innerhalb eines Logistikprozesses sollen Lagen von Dosen palletiert und depalletiert werden. Die lagenweise Handhabung von Dosen ist aufgrund des umlaufenden Rands des Werkstücks besonders anspruchsvoll. Als Lösung bietet Schmalz das Lagengreifsystem SPZ mit Kombischaum. Dieses besteht aus modular verblockten Vakuum-Flächengreifern und ermöglicht die Handhabung von gesamten Produktlagen. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ ist bei dieser Anwendung mit einem speziellen Kombischaum als eines von drei Dichtplatten ausgestattet. Der patentierte Kombischaum mit innovativem Schichtaufbau eigenet sich speziell für die Handhabung von Werkstücken mit kleinem Durchmesser, wie zum Beispiel Dosen mit laufendem Rand oder Glas und Eimer.Innerhalb eines Logistikprozesses sollen Lagen von Dosen palletiert und depalletiert werden. Die lagenweise Handhabung von Dosen ist aufgrund des umlaufenden Rands des Werkstücks besonders anspruchsvoll. Als Lösung bietet Schmalz das Lagengreifsystem SPZ mit Kombischaum. Dieses besteht aus modular verblockten Vakuum-Flächengreifern und ermöglicht die Handhabung von gesamten Produktlagen. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ ist bei dieser Anwendung mit einem speziellen Kombischaum als eines von drei Dichtplatten ausgestattet. Der patentierte Kombischaum mit innovativem Schichtaufbau eigenet sich speziell für die Handhabung von Werkstücken mit kleinem Durchmesser, wie zum Beispiel Dosen mit laufendem Rand oder Glas und Eimer.

Video

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ zur automatisierten lagenweisen Handhabung von Dosen

Um innerhalb eines Verpackungsprozesses den logistischen Ablaufprozess des Transports von Lagen von Dosen zu realisieren, entschloss man sich zum Kauf eines Vakuum-Lagengreifsystems von Schmalz. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ transportiert komplette Lagen, bestehend aus 90 Dosen. Es ist dabei an keine bestimmte Dosengröße gebunden, so dass die unterschiedlichen Dosenlagen mit Gesamtgewichten von 16 kg bis 34 kg für das Lagengreifsystem kein Problem darstellen. Der patentierte Dichtschaum vermeidet auch bei Dosen mit laufendem Band Leckagen und realisiert hohe Haltekräfte. Auf diese Weise konnte eine deutliche Produktivitätssteigerung erreicht werden.Um innerhalb eines Verpackungsprozesses den logistischen Ablaufprozess des Transports von Lagen von Dosen zu realisieren, entschloss man sich zum Kauf eines Vakuum-Lagengreifsystems von Schmalz. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ transportiert komplette Lagen, bestehend aus 90 Dosen. Es ist dabei an keine bestimmte Dosengröße gebunden, so dass die unterschiedlichen Dosenlagen mit Gesamtgewichten von 16 kg bis 34 kg für das Lagengreifsystem kein Problem darstellen. Der patentierte Dichtschaum vermeidet auch bei Dosen mit laufendem Band Leckagen und realisiert hohe Haltekräfte. Auf diese Weise konnte eine deutliche Produktivitätssteigerung erreicht werden.

Video

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C mit großer Bandbreite handhabbarer Produkte

In Logistikprozessen müssen Produkte mit unterschiedlichsten Maßen palletiert und depalletiert werden. Für diese anspruchsvolle Handhabungsaufgabe eignet sich das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C von Schmalz. Das automatisierte Palettieren und Depalettiern von unterschiedlichen Produktlagen ist für das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C kein Problem. Das Lagengreifsystem SPZ-M-C besteht aus modular verblockten Flächengreifern, somit kann der Lagengreifer individuell an die Lagengröße angepasst werden. Eine mechanische Klemmung sorgt für die nötige Stabilität der Produktlage. Dank des patentierten Vorhangkonzepts, erzeugt der Lagengreifer SPZ-M-C zusätzliche Haltekraft über eine globale Vakuum-Kammer. So können selbst Produktlagen gehandhabt werden, die früher zwingend manuell umgeschichtet werden mussten.In Logistikprozessen müssen Produkte mit unterschiedlichsten Maßen palletiert und depalletiert werden. Für diese anspruchsvolle Handhabungsaufgabe eignet sich das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C von Schmalz. Das automatisierte Palettieren und Depalettiern von unterschiedlichen Produktlagen ist für das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C kein Problem. Das Lagengreifsystem SPZ-M-C besteht aus modular verblockten Flächengreifern, somit kann der Lagengreifer individuell an die Lagengröße angepasst werden. Eine mechanische Klemmung sorgt für die nötige Stabilität der Produktlage. Dank des patentierten Vorhangkonzepts, erzeugt der Lagengreifer SPZ-M-C zusätzliche Haltekraft über eine globale Vakuum-Kammer. So können selbst Produktlagen gehandhabt werden, die früher zwingend manuell umgeschichtet werden mussten.

Video

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ zum Palettieren und Depalettieren von unterschiedlichen Produktlagen

Um die Handhabung verschiedener Produktlagen zu automatisieren hat Schmalz ein spezielles Greifsystem entwickelt. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ besteht aus modular verblockten Flächengreifern. So kann der Greifer leicht an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Die Saugfläche besteht aus einem flexiblen Dichtschaum, dieser passt sich optimal an die Konturen der jeweiligen Werkstücke an. Das Lagengreifsystem ist mit Strömungsventilen ausgerüstet. Diese registrieren anhand des Luftstroms freie Stellen auf der Saugfläche und verschließen diese. Diese Technik ermöglicht auch den Einsatz bei kleinen beziehungsweise bei lückenhaften Lagen. Die integrierte Vakuum-Erzeugung bringt weitere Vorteile mit sich. Der Greifer kann direkt an das Druckluftnetz angeschlossen werden und muss nicht mit einem externen Vakuum-Erzeuger verschlaucht werden. So wird die Montage vereinfacht und Störkonturen vermindert. Zudem muss deutlich weniger Volumen evakuiert werden. Dies ermöglicht geringere Zykluszeiten, da der nötige Unterdruck schneller aufgebaut ist. Der Greifer ist optimal für einen dynamischen Handhabungsprozess geeignet und findet durch seine Flexibilität zum Beispiel in Warenhäusern oder der Intralogistik diverse Anwendungsmöglichkeiten.Um die Handhabung verschiedener Produktlagen zu automatisieren hat Schmalz ein spezielles Greifsystem entwickelt. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ besteht aus modular verblockten Flächengreifern. So kann der Greifer leicht an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Die Saugfläche besteht aus einem flexiblen Dichtschaum, dieser passt sich optimal an die Konturen der jeweiligen Werkstücke an. Das Lagengreifsystem ist mit Strömungsventilen ausgerüstet. Diese registrieren anhand des Luftstroms freie Stellen auf der Saugfläche und verschließen diese. Diese Technik ermöglicht auch den Einsatz bei kleinen beziehungsweise bei lückenhaften Lagen. Die integrierte Vakuum-Erzeugung bringt weitere Vorteile mit sich. Der Greifer kann direkt an das Druckluftnetz angeschlossen werden und muss nicht mit einem externen Vakuum-Erzeuger verschlaucht werden. So wird die Montage vereinfacht und Störkonturen vermindert. Zudem muss deutlich weniger Volumen evakuiert werden. Dies ermöglicht geringere Zykluszeiten, da der nötige Unterdruck schneller aufgebaut ist. Der Greifer ist optimal für einen dynamischen Handhabungsprozess geeignet und findet durch seine Flexibilität zum Beispiel in Warenhäusern oder der Intralogistik diverse Anwendungsmöglichkeiten.

Video

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von folienverpackten Flaschen

Im Video wird die Handhabung ganzer Palettenlagen von PET-Flaschen-Gebinden mit dem Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C von Schmalz gezeigt. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C ist im Besonderen für die automatisierte Handhabung von nahezu allen Produktlagen, Zwischenlagen und Paletten geeignet und wird somit vorwiegend in der Warenhaus- und Intralogistik eingesetzt. Um auch Werkstücke handhaben zu können, die aufgrund ihrer Oberfläche nur schwer über Vakuum angesaugt werden können, ist das Lagengreifsystem SPZ-M-C mit einer mechanischen Klemmung ausgestattet, das für zusätzliche Stabilität und Kraft sorgt. Außerdem wird über das patentiert Vorhangkonzept eine globale Vakuum-Sauggkammer erzeugt, die nochmals für zusätzliche Haltekraft sorgt und die Handhabung von Produkten ermöglicht, die ansonsten nur manuell transportiert werden könnten. In der Basisausführung besteht das Lagengreifsystem aus modular verblockten Flächengreifern zur Handhabung ganzer Palettenlagen. Um auch Werkstücke handhaben zu können, die auf Grund ihrer Oberfläche nur schwer über Vakuum angesaugt werden können, ist das Lagengreifsystem SPZ-M-C mit einer mechanischen Klemmung ausgestattet, das für zusätzliche Stabilität und Kraft sorgt. Außerdem wird über das patentiert Vorhangkonzept eine globale Vakuum-Sauggkammer erzeugt, die nochmals für zusätzliche Haltekraft sorgt und die Handhabung von Produkten ermöglicht, die ansonsten nur manuell transportiert werden könnten.Im Video wird die Handhabung ganzer Palettenlagen von PET-Flaschen-Gebinden mit dem Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C von Schmalz gezeigt. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C ist im Besonderen für die automatisierte Handhabung von nahezu allen Produktlagen, Zwischenlagen und Paletten geeignet und wird somit vorwiegend in der Warenhaus- und Intralogistik eingesetzt. Um auch Werkstücke handhaben zu können, die aufgrund ihrer Oberfläche nur schwer über Vakuum angesaugt werden können, ist das Lagengreifsystem SPZ-M-C mit einer mechanischen Klemmung ausgestattet, das für zusätzliche Stabilität und Kraft sorgt. Außerdem wird über das patentiert Vorhangkonzept eine globale Vakuum-Sauggkammer erzeugt, die nochmals für zusätzliche Haltekraft sorgt und die Handhabung von Produkten ermöglicht, die ansonsten nur manuell transportiert werden könnten. In der Basisausführung besteht das Lagengreifsystem aus modular verblockten Flächengreifern zur Handhabung ganzer Palettenlagen. Um auch Werkstücke handhaben zu können, die auf Grund ihrer Oberfläche nur schwer über Vakuum angesaugt werden können, ist das Lagengreifsystem SPZ-M-C mit einer mechanischen Klemmung ausgestattet, das für zusätzliche Stabilität und Kraft sorgt. Außerdem wird über das patentiert Vorhangkonzept eine globale Vakuum-Sauggkammer erzeugt, die nochmals für zusätzliche Haltekraft sorgt und die Handhabung von Produkten ermöglicht, die ansonsten nur manuell transportiert werden könnten.

Video

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von kompletten Produktlagen

Um das Palettieren und Depalettieren von verschiedenen Produktlagen zu automatisieren kommt ein Lagengreifsystem von Schmalz zum Einsatz. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C erzeugt ein lokales und ein globales Vakuum sowie mechanische Klemmkräfte um die nötige Haltekraft zu realisieren. Hierbei sorgt die mit Sauggreifern bestückte Saugfläche für das lokale Vakuum. Diese wirkt an der jeweiligen Oberfläche der Werkstücke. Dank eingebauten Strömungsventilen können selbst lückenhafte Lagenmuster angesaugt werden, indem nicht belegte Sauggreifer sofort abgedichtet werden. Das patentierte Vorhangkonzept dichtet die gesamte Produktlage nach außen hin ab. Das hierbei entstehende globale Vakuum sorgt für weitere Sicherheit während des Handhabungsprozesses. Durch eine mechanische Klemmung werden zusätzliche Haltekräfte realisiert. Dieses System ist somit für verschiedene Produktlagen, selbst bei lückenhaftem Lagenmuster, bestens geeignet und kann durch die ausgeklügelte Kombination verschiedener Haltekräfte den aufwändigen Prozess automatisieren und damit deutlich effizienter gestalten.Um das Palettieren und Depalettieren von verschiedenen Produktlagen zu automatisieren kommt ein Lagengreifsystem von Schmalz zum Einsatz. Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C erzeugt ein lokales und ein globales Vakuum sowie mechanische Klemmkräfte um die nötige Haltekraft zu realisieren. Hierbei sorgt die mit Sauggreifern bestückte Saugfläche für das lokale Vakuum. Diese wirkt an der jeweiligen Oberfläche der Werkstücke. Dank eingebauten Strömungsventilen können selbst lückenhafte Lagenmuster angesaugt werden, indem nicht belegte Sauggreifer sofort abgedichtet werden. Das patentierte Vorhangkonzept dichtet die gesamte Produktlage nach außen hin ab. Das hierbei entstehende globale Vakuum sorgt für weitere Sicherheit während des Handhabungsprozesses. Durch eine mechanische Klemmung werden zusätzliche Haltekräfte realisiert. Dieses System ist somit für verschiedene Produktlagen, selbst bei lückenhaftem Lagenmuster, bestens geeignet und kann durch die ausgeklügelte Kombination verschiedener Haltekräfte den aufwändigen Prozess automatisieren und damit deutlich effizienter gestalten.

Video

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zum Palettieren und Depalettieren von Produktlagen

Mit dem Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C können komplette Produktlagen palettiert und depalletiert werden. Das Lagengreifsystem besteht aus modular verblockten Flächengreifern und kann an die individuelle Lagengröße angepasst werden. Die Saugfläche ist mit einzelnen Vakuum-Sauggreifern ausgestattet. Eine mechanische Klemmung sorgt für zusätzliche Sicherheit während des gesamten Handhabungsprozesses. Durch das patentierte Vorhangkonzept wird eine globale Vakuum-Kammer erzeugt, wodurch höchste Haltekräfte erreicht werden. Mit dem Vakuum-Lagengreifsystem können problemlos Zwischenlagen, Leerpaletten, sowie Lagen mit und ohne Lageversatz gehandhabt werden.Mit dem Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C können komplette Produktlagen palettiert und depalletiert werden. Das Lagengreifsystem besteht aus modular verblockten Flächengreifern und kann an die individuelle Lagengröße angepasst werden. Die Saugfläche ist mit einzelnen Vakuum-Sauggreifern ausgestattet. Eine mechanische Klemmung sorgt für zusätzliche Sicherheit während des gesamten Handhabungsprozesses. Durch das patentierte Vorhangkonzept wird eine globale Vakuum-Kammer erzeugt, wodurch höchste Haltekräfte erreicht werden. Mit dem Vakuum-Lagengreifsystem können problemlos Zwischenlagen, Leerpaletten, sowie Lagen mit und ohne Lageversatz gehandhabt werden.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb