Schmalz

Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

Kategoria

1 - 10 z 16 wyników

Wideo

Warstwowy system chwytakowy Schmalz SPZ-M-C

Warstwowy system chwytakowy SPZ-M-C to idealne rozwiązanie do zadań magazynowych i intralogistycznych. Wzrost wydajności produkcyjnej w połączeniu z robotami paletyzującymi. Więcej!Schmalz SPZ to nasze idealne rozwiązanie do zadań magazynowych i intralogistycznych. SPZ-M-C w kombinacji z wysokowydajnymi robotami paletyzującymi lub suwnicami podnosi produktywność w zautomatyzowanym manewrowaniu produktami i elementami roboczymi. Indywidualnie projektowane systemy gwarantują optymalną integrację procesową i zapewniają szybki zwrot nakładów inwestycyjnych. SPZ-M-C pobiera też warstwy niepełne, zmieszane i pośrednie, palety, kartony i ofoliowane opakowania. Możliwy jest też w każdym momencie załadunek i rozładunek częściowe zapełnionych palet poprzez połączenie techniki podciśnieniowej z chwytakiem mechanicznym. Opcjonalnie możliwe jest też stosowanie w obszarach głębokiego mrożenia do -30°C .

Wideo

Chwytak warstwowy SPZ firmy Schmalz w aplikacji do paletyzacji

Standardowy chwytak silikonowy SPZ Modular z przyssawką silikonową SPB2 40 do paletyzacji całych warstw kartonu.Standardowy chwytak silikonowy SPZ Modułowy z przyssawką silikonową SPB2 40 do paletyzacji całych warstw kartonu. Zawiera podkładkę warstwową i moduł do obsługi palety, obciążoną sprężyną flanszę do kompensacji nierówności i wykrywania warstwy.

Wideo

Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ do elastycznego przenoszenia różnych warstw puszek

W produkcji puszek całe warstwy pustych, otwartych puszek są układane z przenośnika rolkowego na palecie. Ten etap procesu można przeprowadzić szybko i efektywnie, korzystając z systemu chwytania warstw firmy Schmalz. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ jest odpowiedni dla różnych rozmiarów warstw produktu i wzorów warstw. Chwytak warstwowy jest zatem szczególnie przydatny w branży domów towarowych i intralogistyki. Wymiary systemu chwytania warstw zostały specjalnie dostosowane do wymagań klienta. Aby móc obsługiwać puste puszki, system chwytakowy musi opróżnić istniejącą pustą przestrzeń. Proces ten umożliwia szybką i wydajną obsługę obrabianych elementów. W celu optymalnego dopasowania do struktury obrabianego elementu system chwytający jest wyposażony w elastyczną specjalną piankę. Gwarantuje to delikatne obchodzenie się z produktami. W przypadku niejednorodnych przedmiotów obrabianych nie jest konieczna zmiana chwytaka. Oznacza to, że przy zmianie zadań nie ma czasu na ustawianie i nie ma kosztów ustawiania. Podczas projektowania systemu chwytaków dostosowanych do potrzeb klienta zadbano o to, aby możliwe było nawet częściowe zajęcie chwytaka.W produkcji puszek całe warstwy pustych, otwartych puszek są układane z przenośnika rolkowego na palecie. Ten etap procesu można przeprowadzić szybko i efektywnie, korzystając z systemu chwytania warstw firmy Schmalz. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ jest odpowiedni dla różnych rozmiarów warstw produktu i wzorów warstw. Chwytak warstwowy jest zatem szczególnie przydatny w branży domów towarowych i intralogistyki. Wymiary systemu chwytania warstw zostały specjalnie dostosowane do wymagań klienta. Aby móc obsługiwać puste puszki, system chwytakowy musi opróżnić istniejącą pustą przestrzeń. Proces ten umożliwia szybką i wydajną obsługę obrabianych elementów. W celu optymalnego dopasowania do struktury obrabianego elementu system chwytający jest wyposażony w elastyczną specjalną piankę. Gwarantuje to delikatne obchodzenie się z produktami. W przypadku niejednorodnych przedmiotów obrabianych nie jest konieczna zmiana chwytaka. Oznacza to, że przy zmianie zadań nie ma czasu na ustawianie i nie ma kosztów ustawiania. Podczas projektowania systemu chwytaków dostosowanych do potrzeb klienta zadbano o to, aby możliwe było nawet częściowe zajęcie chwytaka.

Wideo

Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ do paletyzacji i depaletyzacji różnych warstw produktów

Firma Schmalz opracowała specjalny system chwytakowy, który pozwala zautomatyzować przenoszenie różnych warstw produktu. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ składa się z modułowych, zazębiających się chwytaków wielkopowierzchniowych. Oznacza to, że chwytak można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań. Powierzchnia ssąca składa się z elastycznej pianki uszczelniającej, która optymalnie dopasowuje się do konturów poszczególnych elementów roboczych. Układ chwytania warstw jest wyposażony w zawory przepływowe. Rejestrują one wolne obszary na powierzchni ssącej na podstawie przepływu powietrza i zamykają je. Technologia ta umożliwia również stosowanie małych warstw lub warstw z przerwami. Zintegrowane wytwarzanie podciśnienia ma jeszcze inne zalety. Chwytak może być podłączony bezpośrednio do zasilania sprężonym powietrzem i nie musi być podłączony do zewnętrznego generatora podciśnienia. Upraszcza to montaż i zmniejsza ilość przeszkadzających konturów. Ponadto trzeba ewakuować znacznie mniejszą objętość. Umożliwia to skrócenie czasu trwania cyklu, ponieważ niezbędne podciśnienie jest wytwarzane szybciej. Chwytak jest optymalnie dostosowany do dynamicznego procesu przenoszenia, a dzięki swojej elastyczności ma wiele możliwości zastosowania, na przykład w domach towarowych lub intralogistyce.Firma Schmalz opracowała specjalny system chwytakowy, który pozwala zautomatyzować przenoszenie różnych warstw produktu. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ składa się z modułowych, zazębiających się chwytaków wielkopowierzchniowych. Oznacza to, że chwytak można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań. Powierzchnia ssąca składa się z elastycznej pianki uszczelniającej, która optymalnie dopasowuje się do konturów poszczególnych elementów roboczych. Układ chwytania warstw jest wyposażony w zawory przepływowe. Rejestrują one wolne obszary na powierzchni ssącej na podstawie przepływu powietrza i zamykają je. Technologia ta umożliwia również stosowanie małych warstw lub warstw z przerwami. Zintegrowane wytwarzanie podciśnienia ma jeszcze inne zalety. Chwytak może być podłączony bezpośrednio do zasilania sprężonym powietrzem i nie musi być podłączony do zewnętrznego generatora podciśnienia. Upraszcza to montaż i zmniejsza ilość przeszkadzających konturów. Ponadto trzeba ewakuować znacznie mniejszą objętość. Umożliwia to skrócenie czasu trwania cyklu, ponieważ niezbędne podciśnienie jest wytwarzane szybciej. Chwytak jest optymalnie dostosowany do dynamicznego procesu przenoszenia, a dzięki swojej elastyczności ma wiele możliwości zastosowania, na przykład w domach towarowych lub intralogistyce.

Wideo

Podciśnieniowy system chwytania warstwowego SPZ do zautomatyzowanego przenoszenia puszek warstwa po warstwie

W celu realizacji procesu logistycznego związanego z transportem warstw puszek w ramach procesu pakowania, firma zdecydowała się na zakup podciśnieniowego systemu chwytania warstwowego firmy Schmalz. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ transportuje kompletne warstwy składające się z 90 puszek. Nie jest on przywiązany do żadnego konkretnego rozmiaru puszki, więc różne warstwy puszek o łącznej wadze od 16 kg do 34 kg nie stanowią problemu dla systemu chwytania warstw. Opatentowana pianka uszczelniająca zapobiega przeciekom nawet wtedy, gdy puszki poruszają się na przenośniku, i zapewnia dużą siłę przytrzymywania. W ten sposób można osiągnąć znaczny wzrost wydajności.W celu realizacji procesu logistycznego związanego z transportem warstw puszek w ramach procesu pakowania, firma zdecydowała się na zakup podciśnieniowego systemu chwytania warstwowego firmy Schmalz. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ transportuje kompletne warstwy składające się z 90 puszek. Nie jest on przywiązany do żadnego konkretnego rozmiaru puszki, więc różne warstwy puszek o łącznej wadze od 16 kg do 34 kg nie stanowią problemu dla systemu chwytania warstw. Opatentowana pianka uszczelniająca zapobiega przeciekom nawet wtedy, gdy puszki poruszają się na przenośniku, i zapewnia dużą siłę przytrzymywania. W ten sposób można osiągnąć znaczny wzrost wydajności.

Wideo

Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C do przenoszenia kompletnych warstw produktów

System chwytania warstw firmy Schmalz jest wykorzystywany do automatyzacji paletyzacji i depaletyzacji różnych warstw produktu. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C wytwarza podciśnienie lokalne i globalne oraz mechaniczne siły mocujące w celu uzyskania wymaganej siły mocowania. Powierzchnia ssąca wyposażona w przyssawki zapewnia podciśnienie miejscowe. Oddziałuje to na odpowiednie powierzchnie obrabianych przedmiotów. Dzięki wbudowanym zaworom przepływowym można zasysać nawet warstwy z przerwami, natychmiast zamykając nieobsadzone ssawki. Opatentowana koncepcja kurtyny uszczelnia całą warstwę produktu od zewnątrz. Powstała w ten sposób globalna próżnia zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas procesu przenoszenia. Dodatkowe siły trzymania uzyskuje się za pomocą zacisku mechanicznego. System ten jest zatem idealnie dostosowany do różnych warstw produktu, nawet tych o niejednolitym układzie warstw, i może zautomatyzować złożony proces dzięki wyrafinowanemu połączeniu różnych sił trzymania, a tym samym znacznie zwiększyć jego wydajność.System chwytania warstw firmy Schmalz jest wykorzystywany do automatyzacji paletyzacji i depaletyzacji różnych warstw produktu. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C wytwarza podciśnienie lokalne i globalne oraz mechaniczne siły mocujące w celu uzyskania wymaganej siły mocowania. Powierzchnia ssąca wyposażona w przyssawki zapewnia podciśnienie miejscowe. Oddziałuje to na odpowiednie powierzchnie obrabianych przedmiotów. Dzięki wbudowanym zaworom przepływowym można zasysać nawet warstwy z przerwami, natychmiast zamykając nieobsadzone ssawki. Opatentowana koncepcja kurtyny uszczelnia całą warstwę produktu od zewnątrz. Powstała w ten sposób globalna próżnia zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas procesu przenoszenia. Dodatkowe siły trzymania uzyskuje się za pomocą zacisku mechanicznego. System ten jest zatem idealnie dostosowany do różnych warstw produktu, nawet tych o niejednolitym układzie warstw, i może zautomatyzować złożony proces dzięki wyrafinowanemu połączeniu różnych sił trzymania, a tym samym znacznie zwiększyć jego wydajność.

Wideo

Próżniowy, warstwowy system chwytakowy SPZ-M-C z szerokim zakresem obsługiwanych produktów

W procesach logistycznych produkty o szerokim zakresie wymiarów muszą być paletyzowane i depaletyzowane. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C firmy Schmalz jest odpowiedni do tego wymagającego zadania. Zautomatyzowane paletyzowanie i depaletyzowanie różnych warstw produktu nie stanowi problemu dla podciśnieniowego systemu chwytania warstw SPZ-M-C. System chwytania warstw SPZ-M-C składa się z modułowych, zazębiających się ze sobą chwytaków wielkopowierzchniowych, dzięki czemu chwytak warstwy można indywidualnie dostosować do jej wielkości. Mechaniczny zacisk zapewnia niezbędną stabilność warstwy produktu. Dzięki opatentowanej koncepcji kurtyny, chwytak warstwowy SPZ-M-C wytwarza dodatkową siłę trzymania dzięki globalnej komorze próżniowej. Oznacza to, że można obsługiwać nawet warstwy produktów, które wcześniej musiały być układane ręcznie.W procesach logistycznych produkty o szerokim zakresie wymiarów muszą być paletyzowane i depaletyzowane. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C firmy Schmalz jest odpowiedni do tego wymagającego zadania. Zautomatyzowane paletyzowanie i depaletyzowanie różnych warstw produktu nie stanowi problemu dla podciśnieniowego systemu chwytania warstw SPZ-M-C. System chwytania warstw SPZ-M-C składa się z modułowych, zazębiających się ze sobą chwytaków wielkopowierzchniowych, dzięki czemu chwytak warstwy można indywidualnie dostosować do jej wielkości. Mechaniczny zacisk zapewnia niezbędną stabilność warstwy produktu. Dzięki opatentowanej koncepcji kurtyny, chwytak warstwowy SPZ-M-C wytwarza dodatkową siłę trzymania dzięki globalnej komorze próżniowej. Oznacza to, że można obsługiwać nawet warstwy produktów, które wcześniej musiały być układane ręcznie.

Wideo

Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C do paletyzacji i depaletyzacji warstw produktów

Dzięki podciśnieniowemu systemowi chwytania warstw SPZ-M-C można paletyzować i depaletyzować całe warstwy produktów. System chwytania warstw składa się z modułowych, zazębiających się ze sobą chwytaków o dużej powierzchni i może być dostosowany do indywidualnych rozmiarów warstw. Powierzchnia ssąca jest wyposażona w indywidualne przyssawki podciśnieniowe. Mechaniczny zacisk zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas całego procesu przenoszenia. Opatentowana koncepcja kurtyny tworzy globalną komorę próżniową, dzięki czemu uzyskuje się najwyższe siły mocowania. Dzięki podciśnieniowemu systemowi chwytania warstw można bez problemu obsługiwać warstwy pośrednie, puste palety, a także warstwy z przesunięciami lub bez przesunięć warstw.Dzięki podciśnieniowemu systemowi chwytania warstw SPZ-M-C można paletyzować i depaletyzować całe warstwy produktów. System chwytania warstw składa się z modułowych, zazębiających się ze sobą chwytaków o dużej powierzchni i może być dostosowany do indywidualnych rozmiarów warstw. Powierzchnia ssąca jest wyposażona w indywidualne przyssawki podciśnieniowe. Mechaniczny zacisk zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas całego procesu przenoszenia. Opatentowana koncepcja kurtyny tworzy globalną komorę próżniową, dzięki czemu uzyskuje się najwyższe siły mocowania. Dzięki podciśnieniowemu systemowi chwytania warstw można bez problemu obsługiwać warstwy pośrednie, puste palety, a także warstwy z przesunięciami lub bez przesunięć warstw.

Wideo

Próżniowy system chwytania warstwowego SPZ-M-C do przenoszenia butelek pakowanych w folię

Film przedstawia przenoszenie całych warstw palet z pojemnikami na butelki PET za pomocą podciśnieniowego systemu chwytania warstwowego SPZ-M-C firmy Schmalz. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C jest szczególnie przydatny do zautomatyzowanego przenoszenia prawie wszystkich warstw produktów, warstw pośrednich i palet, dlatego jest stosowany przede wszystkim w domach towarowych i intralogistyce. Aby umożliwić przenoszenie elementów roboczych, które ze względu na swoją powierzchnię trudno jest pobierać próżniowo, system chwytania warstwowego SPZ-M-C jest wyposażony w mechaniczny element mocujący, który zapewnia dodatkową stabilność i siłę. Ponadto opatentowana koncepcja kurtyny tworzy globalną komorę zasysania próżniowego, która zapewnia dodatkową siłę mocowania i umożliwia przenoszenie produktów, które w przeciwnym razie mogłyby być transportowane wyłącznie ręcznie. W wersji podstawowej system chwytania warstwowego składa się z modułowych, zazębiających się ze sobą chwytaków o dużej powierzchni, przeznaczonych do przenoszenia całych warstw palet. Aby umożliwić przenoszenie elementów roboczych, które ze względu na swoją powierzchnię trudno jest pobierać próżniowo, system chwytania warstwowego SPZ-M-C jest wyposażony w mechaniczny element mocujący, który zapewnia dodatkową stabilność i siłę. Ponadto opatentowana koncepcja kurtyny tworzy globalną próżniową komorę ssącą, która zapewnia dodatkową siłę mocowania i umożliwia przenoszenie produktów, które w przeciwnym razie mogłyby być transportowane wyłącznie ręcznie.Film przedstawia przenoszenie całych warstw palet z pojemnikami na butelki PET za pomocą podciśnieniowego systemu chwytania warstwowego SPZ-M-C firmy Schmalz. Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C jest szczególnie przydatny do zautomatyzowanego przenoszenia prawie wszystkich warstw produktów, warstw pośrednich i palet, dlatego jest stosowany przede wszystkim w domach towarowych i intralogistyce. Aby umożliwić przenoszenie elementów roboczych, które ze względu na swoją powierzchnię trudno jest pobierać próżniowo, system chwytania warstwowego SPZ-M-C jest wyposażony w mechaniczny element mocujący, który zapewnia dodatkową stabilność i siłę. Ponadto opatentowana koncepcja kurtyny tworzy globalną komorę zasysania próżniowego, która zapewnia dodatkową siłę mocowania i umożliwia przenoszenie produktów, które w przeciwnym razie mogłyby być transportowane wyłącznie ręcznie. W wersji podstawowej system chwytania warstwowego składa się z modułowych, zazębiających się ze sobą chwytaków o dużej powierzchni, przeznaczonych do przenoszenia całych warstw palet. Aby umożliwić przenoszenie elementów roboczych, które ze względu na swoją powierzchnię trudno jest pobierać próżniowo, system chwytania warstwowego SPZ-M-C jest wyposażony w mechaniczny element mocujący, który zapewnia dodatkową stabilność i siłę. Ponadto opatentowana koncepcja kurtyny tworzy globalną próżniową komorę ssącą, która zapewnia dodatkową siłę mocowania i umożliwia przenoszenie produktów, które w przeciwnym razie mogłyby być transportowane wyłącznie ręcznie.

Wideo

System chwytania warstwowego SPZ z pianką kombinowaną do przenoszenia puszek warstwa po warstwie

W procesie logistycznym warstwy puszek są paletyzowane i depaletyzowane. Obróbka puszek warstwa po warstwie jest szczególnie trudna ze względu na obwodową krawędź obrabianego przedmiotu. Firma Schmalz oferuje jako rozwiązanie system chwytania warstwowego SPZ z pianką kombinowaną. Składa się on z modułowych, zazębiających się ze sobą wielkopowierzchniowych chwytaków podciśnieniowych i umożliwia przenoszenie całych warstw produktu. Do tego zastosowania próżniowy system chwytania warstw SPZ jest wyposażony w specjalną piankę kombinowaną jako jedną z trzech płyt zgrzewających. Opatentowana pianka kombinowana o innowacyjnej strukturze warstwowej jest szczególnie przydatna do przenoszenia elementów o małych średnicach, takich jak puszki z ruchomymi brzegami lub szkło i wiadra.W procesie logistycznym warstwy puszek są paletyzowane i depaletyzowane. Obróbka puszek warstwa po warstwie jest szczególnie trudna ze względu na obwodową krawędź obrabianego przedmiotu. Firma Schmalz oferuje jako rozwiązanie system chwytania warstwowego SPZ z pianką kombinowaną. Składa się on z modułowych, zazębiających się ze sobą wielkopowierzchniowych chwytaków podciśnieniowych i umożliwia przenoszenie całych warstw produktu. Do tego zastosowania próżniowy system chwytania warstw SPZ jest wyposażony w specjalną piankę kombinowaną jako jedną z trzech płyt zgrzewających. Opatentowana pianka kombinowana o innowacyjnej strukturze warstwowej jest szczególnie przydatna do przenoszenia elementów o małych średnicach, takich jak puszki z ruchomymi brzegami lub szkło i wiadra.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka