Glatten – Hier trifft Hightech auf Lebensqualität

Johannes Schmalz gründete das Unternehmen als "Schmalz Rasierklingenfabrik" 1910 in Glatten (Landkreis Freudenstadt). Im gesamten Landkreis Freudenstadt trifft Hightech auf eine hohe Lebensqualität. Zahlreiche mittelständische Weltmarktführer haben ihren Sitz inmitten grüner Natur, mit angenehmem Klima und ausgezeichneter Luftqualität.

In Glatten und den beiden Teilorten Böffingen und Neuneck leben insgesamt rund 2.300 Einwohner. Der Ort bietet lokale Geschäfte für den täglichen Bedarf, eine Apotheke, Ärzte sowie ein attraktives Vereinsleben. Ein Naturerlebnisbad direkt im Ort ist das Highlight an heißen Sommertagen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.glatten.de

Der Landkreis Freudenstadt

Die Kreisstadt Freudenstadt erreichen Sie in wenigen Minuten, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit ca. 23.500 Einwohnern ist es die größte Stadt im gleichnamigen Landkreis. Rund um Deutschlands größten Marktplatz laden mehr als 200 Geschäfte zum Bummeln ein. Durch eine exzellente Schullandschaft mit Schulen von der Grundschule bis zum beruflichen Gymnasium stehen Kindern und Jugendlichen ausgezeichnete Bildungsmöglichkeiten bereit.

Durch das gut ausgebaute S-Bahn-Netz in Richtung Karlsruhe und Stuttgart sind überregionale Fahrten einfach und bequem möglich. Die Autobahn A81 ist innerhalb von 20 Minuten erreichbar.

Weitere Informationen und Freizeittipps zur Region Freudenstadt finden Sie hier.