- Vorkonfektionierte Handling-Sets für verschiedene Leichtbauroboter
- Bestehend aus Greifer, Roboter-Flansch und Anschlusszubehör
Vakuumtechnik für die Robotik
Eine zentrale Aufgabe von Robotern in der industriellen Fertigung ist das Aufnehmen und Bewegen von Objekten. Die Kernkomponente dabei ist der geeignete Greifer. Beim Einsatz von kleinen und kollaborativen Robotern muss der Greifer besondere Anforderungen erfüllen: Er muss leicht, universell nutzbar und schnell integrierbar sein.
Robotik-Lösungen von Schmalz werden beim Be- und Entladen von Maschinen, beim Kommissionieren, Palettieren und Depalettieren oder bei Bin-Picking-Prozessen eingesetzt. Das Programm umfasst standardisierte und konfigurierbare Endeffektoren, Greiferbaukästen, Vision & Handling-Sets sowie elektrische und pneumatische Vakuum-Erzeuger.
Unsere Greifer-Lösungen sind mit allen gängigen Leichtbaurobotern und Cobots kompatibel und werden als anschlussfertige Sets bereitgestellt. Ausgestattet mit Kommunikationsschnittstellen für den bidirektionalen Datenaustausch, mit Diagnosefunktionen für den Handhabungsprozess, mit Vision-Systemen zur Greifpunkterkennung oder Ecosystemen für den automatisierten Greiferwechsel, nimmt der Greifer eine zentrale Rolle im Gesamtsystem ein.
Robotik-Lösungen von Schmalz zeichnen sich aus durch höchste Präzision, Sicherheit und Prozesskontrolle im Greifprozess.
Produkte
- Traglast bis 25 kg
- Kompatibel mit allen gängigen Leichtbaurobotern
- Vakuum-Erzeuger stellen das nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird entweder pneumatisch (Ejektoren) oder elektrisch (Pumpen, Gebläse) erzeugt. Ejektoren verfügen über intelligente Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.