Schmalz

Equilibradores de cable Ergo-Glass

Para cargas de hasta 420 kg

Los efectores finales de precisión Ergo-Glass para el sistema Quick-Lift se han desarrollado para levantar de forma ergonómica y segura vidrio y otras piezas con una superficie plana de hasta 420 kilogramos. Permiten un control preciso al inclinar, girar de y apilar. Los efectores finales Ergo-Glass son robustos, fáciles de hacer funcionar y garantizan un handling eficiente y cómodo de piezas de vidrio, plástico, metal o madera.

Encuentre su contacto
Máxima seguridad

Alarma y desconexión automática si el vacío desciende por debajo de un nivel seguro

Protección anticaídas integrada

Impide la elevación con una fuerza de aspiración insuficiente

Especialmente tranquilo

Baja emisión de ruido para unas condiciones de trabajo agradables

Handling ergonómicamente adecuado

Control suave y preciso con integración Quick-Lift

Elementos modulares
Ergo-Glass Fijo (EGF)

Ergo-Glass Fijo (EGF)

El efector final para cualquier superficie plana, desde vidrio y metal hasta plástico y madera: el Ergo-Glass Fixed (EGF) permite una elevación vertical ergonómica, precisa y segura, y está totalmente integrado en el Quick-Lift de manipulación de Binar. Dependiendo de las placas de ventosa configuradas, la capacidad de carga máxima es de hasta 285 kg.

Inclinación neumática Ergo-Glass (EGPT)

Inclinación neumática Ergo-Glass (EGPT)

Handling sin esfuerzo de acristalamientos horizontales y verticales. Diseñado para levantar materiales que van desde el vidrio y el metal hasta el plástico y la madera. La pieza puede recogerse tanto horizontal como verticalmente, bascular 180 grados (vertical u horizontalmente) y volver a depositarse. La capacidad de carga máxima es de hasta 420 kg, dependiendo de las placas de ventosa configuradas.

Rotación e inclinación neumáticas simultáneas Ergo-Glass (EGSPRT)

Rotación e inclinación neumáticas simultáneas Ergo-Glass (EGSPRT)

Ideal para el handling de placas de vidrio largas y estrechas en procesos de acristalamiento que exigen precisión y flexibilidad no rígida. Permite girar de y bascular de montaje vertical a colocación horizontal en un solo movimiento fluido. La capacidad de carga máxima es de 145 kg.

Perfil del marco Ergo-Glass (EGFP)

Perfil del marco Ergo-Glass (EGFP)

Diseñada para su uso al principio de la línea de producción, donde se procesan perfiles largos de plástico, aluminio o madera para su uso en ventanas, puertas y verandas. Los operadores levantan los perfiles directamente de los contenedores y los colocan en la cinta transportadora de la sierra, donde se cortan a la longitud deseada. La capacidad de carga máxima es de 80 kg.

Fijación Ergo-Glass Frame (EGFC)

Fijación Ergo-Glass Frame (EGFC)

Hace que el paletizado al final de la línea de producción sea seguro, ergonómico y eficiente. La EGFC es la herramienta perfecta para handling de ventanas con barras de acristalamiento en las que el uso de ventosas es difícil o incluso imposible. La capacidad de carga máxima es de 400 kg.

Rotación e inclinación neumáticas continuas Ergo-Glass (EGCPRT)

Rotación e inclinación neumáticas continuas Ergo-Glass (EGCPRT)

Máxima versatilidad para el handling de acristalamientos. Permite tanto el giro de continuo como la inclinación suave, por lo que es ideal para pasos de acristalamiento verticales y horizontales, paletizado y colocación compleja, con una capacidad de carga máxima de 420 kg (dependiendo de la configuración de la placa de ventosa).

Rotación neumática Ergo-Glass (EGPR)

Rotación neumática Ergo-Glass (EGPR)

Ideal para pasos de acristalamiento verticales con formato vertical y horizontal completo (90°). Permite un posicionamiento sencillo y preciso de las placas de cristal, desde el inserto del acristalamiento en los marcos hasta el paletizado de ventanas completas. La capacidad de carga máxima es de 420 kg (dependiendo de la configuración de la placa de ventosa).

Rotación neumática continua Ergo-Glass (EGCPR)

Rotación neumática continua Ergo-Glass (EGCPR)

Diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad en el handling del acristalamiento. Permite un giro continuo de 360° para una estación de acristalamiento vertical. Garantiza un movimiento suave y controlado. Al final de la línea, el EGCPR también permite el alojamiento de ventanas con persianas en posición invertida, ahorrando un valioso espacio en los palets de transporte. La capacidad de carga máxima es de 420 kg (dependiendo de la configuración de la placa de ventosa).

Datos técnicos
Modelo Capacidad de carga (kg) Dimensiones máx. An x Al (cm) Pieza de trabajo Capacidad de aspiración (l/min) Consumo de aire (l/min) Nivel de ruido (db) Vacío (máx.) (mBar)
Ergo-Glass Fijación (EGF) 285 200 x 250 195 290 78 850
Inclinación neumática Ergo-Glass (EGPT) 420 200 x 250 195 290 78 850
Rotación e inclinación neumáticas simultáneas Ergo-Glass (EGSPRT) 145 120 x 250 195 290 78 850
Rotación neumática Ergo-Glass (EGPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Rotación neumática continua Ergo-Glass (EGCPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Giro neumático continuo e inclinación Ergo-Glass (EGCPRT) 420 170 x 250 195 290 78 850
Perfil de marco Ergo-Glass (EGFP) 80 600 - 800 195 290 78 850
Fijación de marcos Ergo-Glass (EGFC) 400 300 x 250 195 290 78 850
Industrias
  • Universal
Encuentre su contacto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta