Schmalz

Fijaciones mecánicas VCMC-K1-QUICK

Margen de fijación de 10 mm a 100 mm · Con ajuste rápido

Ir directamente a los productos

Plato de fijación triangular con ajuste rápido sin herramientas que permite tiempos de preparación más cortos

Fuerzas de sujeción de hasta 700 N garantizan una gran fuerza de retención incluso con piezas estrechas

La fijación mecánica asegura la fijación en la consola

No se requiere ningún medio adicional en la máquina, ya que el fijación se activa por el vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC

Los materiales de fricción especiales en el plato de fijación y en la superficie de fijación aseguran que la pieza se mantenga segura incluso con altas fuerzas de mecanizado

Diseño
  • El plato de fijación triangular (1), se puede ajustar sin herramientas en altura de fijación y superficie de apoyo de la pieza
  • El plato de fijación baja mediante el pistón al activar el vacío y fija la pieza
  • Material de fricción (2) para optimizar la absorción de fuerza transversal
  • Cuerpo base (3) de aluminio con interfaz a la mesa de la máquina
  • Fijación mecánica (4) para la fijación segura de la fijación en la consola
Datos técnicos
  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Para marcos y ventanas
  • Prefijación mecánica para consola
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores

1 - 4 de 4 resultados

VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85

N° de artículo: 10.01.12.04746

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito

FormaRÁPIDO
Dimensión (LxAn)170x135
Altura H85 (mm)
Recorrido Z9 (mm)
Margen de fijación [mm]15,0 ... 85,0 mm
Función adicional ventosa de bloqueAjuste de altura sin herramientas
VCMC-K1-QUICK 170x135x50 15-85

N° de artículo: 10.01.12.04692

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito

FormaRÁPIDO
Dimensión (LxAn)170x135
Altura H50 (mm)
Recorrido Z9 (mm)
Margen de fijación [mm]15,0 ... 85,0 mm
Función adicional ventosa de bloqueAjuste de altura sin herramientas
VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100

N° de artículo: 10.01.12.04614

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito

FormaRÁPIDO
Dimensión (LxAn)170x135
Altura H100 (mm)
Recorrido Z10 (mm)
Margen de fijación [mm]10,0 ... 100,0 mm
Función adicional ventosa de bloqueAjuste de altura sin herramientas
VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100

N° de artículo: 10.01.12.04744

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito

FormaRÁPIDO
Dimensión (LxAn)170x135
Altura H125 (mm)
Recorrido Z10 (mm)
Margen de fijación [mm]10,0 ... 100,0 mm
Función adicional ventosa de bloqueAjuste de altura sin herramientas

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta