Schmalz

Blocs de serrage VCMC-K1-QUICK

Plage de bridage de 10 mm à 100 mm · Avec réglage rapide
Accéder directement aux produits

Le plateau de bridage triangulaire avec réglage rapide sans outil permet des temps d'installation très courts

Les forces de serrage jusqu'à 700 N garantissent des forces de préhension élevées même pour les pièces étroites

Le maintien mécanique permet de fixer le serrage sur le profil

Aucun moyen supplémentaire n'est nécessaire sur la machine, car le serrage est activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC

Des matières de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de serrage assurent un maintien sûr de la pièce, même en cas de forces d'usinage élevées

Composition
  • Plateau de bridage triangulaire (1), réglable sans outil en hauteur de serrage et en surface d'appui sur la pièce
  • Le plateau de bridage est abaissée par le piston en activant le vide et serre la pièce
  • Matière de friction (2) pour optimiser l'absorption de force transversale
  • Corps (3) en aluminium avec interface avec la table de la machine
  • Maintien mécanique (4) pour une fixation sûre du serrage sur le profil
Données techniques
  • Systèmes de vide mono-circuit
  • Pour les profilés de châssis et de fenêtres
  • Pré-fixation mécanique sur le profil
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

VCMC-K1-QUICK 170x135x50 15-85

Réf. article: 10.01.12.04692

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)170x135
Hauteur H50 (mm)
Allongement Z9 (mm)
Plage de serrage [mm]15,0 ... 85,0 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videRéglage de la hauteur sans outillage
VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85

Réf. article: 10.01.12.04746

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)170x135
Hauteur H85 (mm)
Allongement Z9 (mm)
Plage de serrage [mm]15,0 ... 85,0 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videRéglage de la hauteur sans outillage
VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100

Réf. article: 10.01.12.04614

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)170x135
Hauteur H100 (mm)
Allongement Z10 (mm)
Plage de serrage [mm]10,0 ... 100,0 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videRéglage de la hauteur sans outillage
VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100

Réf. article: 10.01.12.04744

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)170x135
Hauteur H125 (mm)
Allongement Z10 (mm)
Plage de serrage [mm]10,0 ... 100,0 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videRéglage de la hauteur sans outillage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier