Numero articolo: 10.01.12.04614
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Forma | VELOCE |
Dimensione (lxl) | 170x135 |
Altezza H | 100 (mm) |
Freccia elastica Z | 10 (mm) |
Campo di tenuta [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Regolazione dell'altezza senza utensili |