Schmalz

Mechanische klemmen VCMC-K1-QUICK

Klembereik 10 mm tot 100 mm met snelverstelling

Ga direct naar de producten

Driehoekige klemplaat met gereedschapsloze snelverstelling maakt de kortste insteltijden mogelijk

Spankrachten tot 700 N garanderen hoge sluitkrachten, zelfs bij smalle werkstukken

Mechanische klemming beveiligt de spanner op de console

Geen extra medium nodig op de machine, omdat de spaninrichting wordt geactiveerd door het werkvacuüm van het CNC-bewerkingscentrum

Speciale frictiematerialen op de opspanplaat en het spanvlak zorgen ervoor dat het werkstuk ook bij hoge bewerkingskrachten goed vastgehouden wordt

Ontwerp
  • Driehoekige klemplaat (1) zonder gereedschap in klemhoogte en draagvlak op het werkstuk instelbaar
  • De klemplaat wordt via de zuiger (2) neergelaten door het vacuüm te activeren en het werkstuk vast te klemmen
  • Wrijvingsmateriaal (2) om de absorptie van zijdelingse krachten te optimaliseren
  • Aluminium basislichaam (3) met interface (4) naar de machinetafel
  • Mechanische klem (5) voor veilige bevestiging van de spanner op de console
Technische gegevens
  • 1-circuit vacuümsystemen
  • Voor kozijnen en raamprofielen
  • Mechanische bevestiging op console
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

1 - 4 van 4 resultaten

VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85

Onderdeelnr.: 10.01.12.04746

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H85 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15,0 ... 85,0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100

Onderdeelnr.: 10.01.12.04614

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H100 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10,0 ... 100,0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
VCMC-K1-QUICK 170x135x50 15-85

Onderdeelnr.: 10.01.12.04692

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H50 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15,0 ... 85,0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100

Onderdeelnr.: 10.01.12.04744

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H125 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10,0 ... 100,0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen