Schmalz

Zaciski mechaniczne VCMC-K1-QUICK

Zakres mocowania od 10 mm do 100 mm z szybką regulacją

Przejdź bezpośrednio do produktów

Trójkątna płyta mocująca z beznarzędziową szybką regulacją umożliwia skrócenie czasu przezbrajania

Siły mocowania do 700 N gwarantują duże siły mocowania nawet przy wąskich elementach

Mechaniczny zacisk zabezpiecza napinacz na konsoli

Nie jest wymagane dodatkowe medium na maszynie, ponieważ urządzenie mocujące jest aktywowane przez podciśnienie robocze centrum obróbczego CNC

Specjalne materiały cierne na płycie mocującej i powierzchni mocowania zapewniają pewne trzymanie detalu nawet przy dużych siłach skrawania

Projekt
  • Trójkątna płyta mocująca (1) może być regulowana bez użycia narzędzi w zakresie wysokości mocowania i powierzchni nośnej na obrabianym przedmiocie
  • Płyta dociskowa opuszczana jest przez tłok (2) poprzez aktywację podciśnienia i zaciska element roboczy
  • Materiał cierny (2) do optymalizacji absorpcji sił poprzecznych
  • Aluminiowy korpus podstawy (3) z interfejsem (4) do stołu maszyny
  • Zacisk mechaniczny (5) do bezpiecznego zamocowania napinacza na konsoli
Dane techniczne
  • 1-obwodowe systemy próżniowe
  • Do ościeżnic i profili okiennych
  • Mechaniczne mocowanie na konsoli
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85

Część nr.: 10.01.12.04746

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H85 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100

Część nr.: 10.01.12.04614

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H100 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10.0 ... 100.0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
VCMC-K1-QUICK 170x135x50 15-85

Część nr.: 10.01.12.04692

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H50 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100

Część nr.: 10.01.12.04744

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 1-circuit console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H125 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10.0 ... 100.0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka