Schmalz

Consignes de commande

Le bloc de serrage VCMC-K1-QUICK est livré complètement montée. Le produit consiste en :

  • Plateau de bridage avec réglage rapide
  • Corps de base en aluminium
  • Montage sur profil avec bridage mécanique

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité, unité de serrage
Accessoire disponible : extension de la plage de bridage, unité de bridage

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85

Réf. article: 10.01.12.04746

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)170x135
Hauteur H85 (mm)
Allongement Z9 (mm)
Plage de serrage [mm]15,0 ... 85,0 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videRéglage de la hauteur sans outillage
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 133,3  mm
D1 56  mm
H 85  mm
H1 202,5  mm
H2 30  mm
L 171  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Plage de serrage [mm] 15,0 ... 85,0 mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier