VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85
N° de artículo: 10.01.12.04746
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Forma | RÁPIDO |
Dimensión (LxAn) | 170x135 |
Altura H | 85 (mm) |
Recorrido Z | 9 (mm) |
Margen de fijación [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Función adicional ventosa de bloque | Ajuste de altura sin herramientas |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 133,3 mm |
D1 | 56 mm |
H | 85 mm |
H1 | 202,5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 171 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Documentación
Documentación