VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85
Numero articolo: 10.01.12.04746
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Forma | VELOCE |
Dimensione (lxl) | 170x135 |
Altezza H | 85 (mm) |
Freccia elastica Z | 9 (mm) |
Campo di tenuta [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Regolazione dell'altezza senza utensili |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 133.3 mm |
D1 | 56 mm |
H | 85 mm |
H1 | 202.5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 171 mm |
X1 | 66.5 mm |
X2 | 44 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di tenuta [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Documentazione
Documentazione