RECBi 24V-DC NC UNI 1C M12-8
N° de artículo: 10.02.03.00434
Generador de vacío neumático en el extremo del brazo para robots ligeros e industrials
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Potencia nominal | 1 (W) |
| Corriente nominal | 0 (A) |
| Función adicional plano aspirante | Conexión universal |
| Aplicación | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 8 pol |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 75 mm |
| D | 75 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-MA |
| G3 | G1/8"-HE |
| H | 65 mm |
| H1 | 68 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 19 mm |
| L | 107,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Grado de evacuación | 85 % |
| Vacío máx. | 850 mbar |
| Capacidad de aspiración máx. | 52,5 l/min |
| Potencia nominal | 1 W |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 8 pol |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Peso | 594,4 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés |