RECBi 24V-DC NC UNI 1C M12-8
부품 번호.: 10.02.03.00434
Pneumatic end-of-arm vacuum generator for lightweight and industrial robots
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Control valve | Normally closed |
| Rated power | 1 (W) |
| Rated current | 0 (A) |
| Additional function area gripper | Universal connection |
| Utilization | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 75 mm |
| D | 75 mm |
| d1 | 6.4 mm |
| D2 | 31.5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 65 mm |
| H1 | 68 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 19 mm |
| L | 107.5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Degree of evacuation | 85 % |
| Max. vacuum | 850 mbar |
| Suction rate (max.) | 52.5 l/min |
| Rated power | 1 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Protection type IP | IP 40 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Control valve | Normally closed |
| Weight | 594.4 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
E-Plan 매크로
E-Plan 매크로
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 |