Schmalz

Tilaustiedot

The pneumatic vacuum generator RECBi is supplied as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RECBi 24V-DC NC UNI 1C M12-8

Osanro: 10.02.03.00434

Pneumatic end-of-arm vacuum generator for lightweight and industrial robots

Voltage DC24 V - DC
Control valveNormally closed
Rated power1 (W)
Rated current0 (A)
Additional function area gripperUniversal connection
UtilizationDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 75  mm
D 75  mm
d1 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G2 M12-M
G3 G1/8"-F
H 65  mm
H1 68  mm
H2 25  mm
H3 19  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
L3 75,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Degree of evacuation 85  %
Max. vacuum 850  mbar
Suction rate (max.) 52,5  l/min
Rated power 1  W
Voltage DC 24 V - DC
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.00 ... 7.00 bar
Electrical connection Male connect M12, 8 pol
Protection type IP IP 40
Operating temperature 0 ... 50 °C
Control valve Normally closed
Weight 594,4  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin