Schmalz

Informace o objednávce

The pneumatic vacuum generator RECBi is supplied as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

RECBi 24V-DC NC UNI 1C M12-8

Číslo dílu.: 10.02.03.00434

Pneumatic end-of-arm vacuum generator for lightweight and industrial robots

Voltage DC24 V - DC
Control valveNormally closed
Rated power1 (W)
Rated current0 (A)
Additional function area gripperUniversal connection
UtilizationDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 75  mm
D 75  mm
d1 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G2 M12-M
G3 G1/8"-F
H 65  mm
H1 68  mm
H2 25  mm
H3 19  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
L3 75,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Degree of evacuation 85  %
Max. vacuum 850  mbar
Suction rate (max.) 52,5  l/min
Rated power 1  W
Voltage DC 24 V - DC
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.00 ... 7.00 bar
Electrical connection Male connect M12, 8 pol
Protection type IP IP 40
Operating temperature 0 ... 50 °C
Control valve Normally closed
Weight 594,4  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

E-Plan Macro
Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku