Schmalz

Sipariş Bilgileri

Pnömatik vakum jeneratörü RECBi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

RECBi 24V-DC NC UNI 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00434

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuEvrensel bağlantı
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
D 75  mm
d1 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G2 M12-M
G3 G1/8"-F
H 65  mm
H1 68  mm
H2 25  mm
H3 19  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
L3 75,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tahliye derecesi 85  %
Maks. vakum 850  mbar
Vakum debisi (maks.) 52,5  l/min
Nominal güç 1  W
Gerilim DC 24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M12, 8 kutuplu
Koruma tipi IP IP 40
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Ağırlık 594,4  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git